GN 254 Tampons avec goujon fileté Forme conique émoussée, inox

GN 254 Tampon avec goujon fileté, inox
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les tampons GN 254 sont utilisés comme butées ou éléments de réglage, par exemple pour les convoyeurs.

Ils absorbent les vibrations et ont un effet amortissant.

Spécifications

Caoutchouc Perbunan® (NBR)

  • noir
  • vulcanisé jusqu'à la plaque de recouvrement
  • résistant aux températures jusqu'à 80 °C
  • Dureté Shore A ±5
    souple40*
    moyenne55
    dur70*

Plaque de protection, goujons filetés
Inox AISI 304


RoHS

Masquer schéma technique
GN 254 Tampon avec goujon fileté, inox schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2Longueur ld3hsDureté du ressort ≈
en N/mm
Dureté 55
charge max.
en N
Dureté 55
course
max. ≈
en mm
19M 56102012162281104
25M 68122516,520,52824305,25
32M 8101630212621409106,5
38M 810163024,532212512009,5
50M 1012204032432155162010,5
* non disponible en stock, nécessite une quantité commandée minimale

Configuration et prix

Diamètre extérieur d1
Diamètre du filetage d2
Longueur l
Dureté



Caractéristiques

Diamètre extérieur d1
Diamètre du filetage d2
Longueur l
Dureté



Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
3,02
plus TVA 0,57 €
brute 3,59 €
En stock
Poids: 0,008 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
40169991
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.