GN 454 Puskurit Pidikelevy ruostumatonta terästä

Valokuva

GN 454 Puskurit pidikelevyllä ruostumatonta terästä
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 454 -puskureita käytetään päätyvasteina, esim. kuljetusvaunuille. Ne voidaan kiinnittää vaimennuspuolelle kuusiokoloruuveilla DIN 912.

Ne absorboivat suurimman osan iskussa syntyvää kineettistä energiaa. Ne toimivat vaimentimina ja ehkäisevät vahingoittavat iskut ja takaisinkimmahdukset. Ne toimivat myös äänenvaimentimina.

Tekninen eritelmä

Kumi
NBR (Perbunan®)

  • musta
  • vulkanoitu pidikelevyyn
  • lämpötilankestävyys enintään 120 ºC
  • Kovuus Shore A ±5
    pehmeä40
    keskikova55
    kova70

Pidikelevy
Ruostumaton teräs AISI 304


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 454 Puskurit pidikelevyllä ruostumatonta terästä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1hd2d3sJoustojäykkyys ≈
N/mm
Kovuus 40


Kovuus 55


Kovuus 70
maks. kuorma
N
Kovuus 40


Kovuus 55


Kovuus 70
maks. siirtymä ≈
mm
1684,381751402231502804452
20105,39,51,2891482402233706002,5
25126,4111,61132103173406309503
35168,4142175345599700138023954
42208,417,522203606681100180033405
422010,517,52,52203606681100180033405
56248,419,5233357710002000346060006
56241319,5333357710002000346060006

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Ulkoläpimitta d1
Korkeus h
Sisäläpimitta d2
Kovuus



Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,06
plus ALV 0,20 €
brutto 1,26 €
Varastossa
Paino: 0,002 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
40169991
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 175,00 € -> 10 % alennus
alkaen 275,00 € -> 20 % alennus
alkaen 375,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 56 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2024, plus ALV vain Saksan tapauksessa.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista
Tallenna suosikkina

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

Nämä voivat myös kiinnostaa sinua...

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa
On tapahtunut virhe!
Olemme vastaanottaneet soittopyyntösi ja otamme sinuun yhteyttä piakkoin.