GN 254 Antivibranti con perno filettato Forma tronco-conica, acciaio INOX

GN 254 Antivibranti con perno filettato, acciaio INOX
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Gli antivibranti GN 254 vengono utilizzati come finecorsa o elementi di regolazione, ad esempio per i nastri trasportatori.

Assorbono le vibrazioni e hanno un effetto ammortizzante.

Specifiche

Gomma Perbunan® (NBR)

  • Nero
  • Vulcanizzata sulla piastra di copertura
  • Resistente a temperature fino a 80 °C
  • Durezza Shore A ±5
    Morbido40*
    Medio55
    Duro70*

Piastra di copertura, perni filettati
Acciaio INOX AISI 304


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 254 Antivibranti con perno filettato, acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2Lunghezza ld3hsTasso di elasticità ≈
in N/mm
Durezza 55
carico max.
in N
Durezza 55
corsa
max. ≈
in mm
19M 56102012162281104
25M 68122516,520,52824305,25
32M 8101630212621409106,5
38M 810163024,532212512009,5
50M 1012204032432155162010,5
* non disponibili a magazzino, è necessario un ordine minimo

Selezione e configurazione articolo

Diametro esterno d1
Diametro filettatura d2
Lunghezza l
Durezza



Specifiche

Diametro esterno d1
Diametro filettatura d2
Lunghezza l
Durezza



Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
3,02
più IVA 0,57 €
lordo 3,59 €
In magazzino
Peso: 0,008 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
40169991