GN 281 Kääntyvien puristusliitinten liitokset Ruostumaton teräs

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet
Lisavarusteet-profiilijarjestelmille

Lisävarusteet profiilijärjestelmille

Tämän tuoteperheen standardiosat ovat yhteensopivia useimpien yleisten alumiiniprofiilijärjestelmien kanssa. Käytettäessä yhteensopivia asennussarjoja, Ganterin standardielementit voidaan yhdistää helposti ja kustannustehokkaasti profiileihin ilman aikaa vievää yksittäisten osien keräämistä.

  • yhteensopiva yleisten profiilijärjestelmien kanssa
  • uran leveyksille 6, 8 ja 10 mm
  • profiileille 30, 40 ja 45 mm
Näytä kaikki yhteensopivat tuotteet

Tuotteen kuvaus

Ruostumaton teräs - Kääntyvän puristusliittimen liitokset GN 281 ovat kääntyvistä puristusliittimistä GN 271 ja GN 275 muodostettuja kokoonpanoja.

Kiinnitysreikä on mekaanisesti koneistettu ja suunniteltu rakenneputkille GN 990 tai vastaavasti DIN 2391, DIN 2395 ja DIN 2462.

Ruuvin sijainnissa z1, kuusiokoloruuvi vähentää reiän puristuksen poikkileikkausta.

Jos tarvitaan kiinnitystä ilman työkaluja, kuusiokoloruuvit voidaan korvata säädettävillä lukitusvivuilla GN 911.3, jotka löytyvät taulukosta lisävarusteina.

Tekninen eritelmä

Ruostumaton teräsNI AISI CF-8
matta, sinkopuhdistettu


Kuusiokoloruuvit DIN 912
Ruostumaton teräs AISI 304


Kuusiomutterit DIN 985
Ruostumaton teräs AISI 304
Itselukittuvat polyamidirenkaalla


RoHS

Lisävaruste

Säädettävät lukitusvivut GN 911.3

Piilota tekninen piirros
GN 281 Ruostumaton teräs - Kääntyvän puristusliittimen liitokset luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tunnistenro.

2kahdella lukitusruuvilla ISO 4762 ruostumatonta terästä
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Reikä
b
Kielekkeen
leveys
d2kl1l2m1m2tx1x2yz1
Ruuvien
sijainnit
z2
Ruuvien
sijainnit
Lisävaruste
Suositeltu lukitusvipu
GN 911.3  kun
 z1
l3


kun z2
l3
B 12255,531,572,534,52448,57503835M6-20M6-20-45 | 63
B 14255,531,572,534,52448,57503835M6-20M6-20-45 | 63
B 15255,531,572,534,52448,57503835M6-20M6-20-45 | 63
B 16255,531,572,534,52448,57503835M6-20M6-20-45 | 63
B 18255,531,572,534,52448,57503835M6-20M6-206345 | 63
B 20255,531,572,534,52448,57503835M6-20M6-204545 | 63

Koonti ja hinta

Reikäd1
Tunnistenro.

Materiaali

Eritelmät

Reikäd1
Tunnistenro.

Materiaali

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
58,04
plus ALV 11,03 €
brutto 69,07 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 1,38 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,308 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73072210
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
GN 281-B12-2-NIGN 281-B14-2-NIGN 281-B15-2-NIGN 281-B16-2-NIGN 281-B18-2-NIGN 281-B20-2-NI