GN 281 Noix de serrage articulées Inox

GN 281 Noix de serrage articulées inox
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox
Accessoires-pour-systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes de profilés

Les pièces standard de cette gamme de produits sont compatibles avec la plupart des systèmes de profilés en aluminium courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Ganter s'associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l'ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm
Montrer tous les produits compatibles

Description du produit

Les noix de serrage articulées GN 281 sont un assemblage des noix de serrage orientables GN 271 et GN 275.

L'alésage de serrage est usiné mécaniquement et conçu pour les tubes de construction GN 990 ou DIN 2391, DIN 2395 et DIN 2462.

À l'emplacement de vis z1, la vis à tête creuse réduit la section transversale de l'alésage pour le serrage.

Pour un serrage sans outils, la vis à tête creuse peut être remplacé par les manettes indexables GN 911.3 répertoriées dans le tableau en tant qu'accessoire.

Spécifications

InoxNI AISI CF-8
finition grenaillée mate


Vis à tête cylindrique DIN 912
Inox AISI 304


Écrous à 6 pans DIN 985
Inox AISI 304
Autobloquant via un anneau en polyamide


RoHS

Accessoire

Manettes indexables GN 911.3

Masquer schéma technique
GN 281 Noix de serrage articulées inox schéma

Options d'article/Tableau

N° d'identification

2avec 2 vis de serrage en inox ISO 4762
Afficher/Masquer colonnes
d1
Alésage
b
Largeur de
pivot
d2kl1l2m1m2tx1x2yz1
Emplacements
des vis
z2
Emplacements
des vis
Accessoire
Manette recom.
GN 911.3 pour
 z1
l3


pour z2
l3
B 12255,531,572,534,52448,57503835M6-20M6-20-45 | 63
B 14255,531,572,534,52448,57503835M6-20M6-20-45 | 63
B 15255,531,572,534,52448,57503835M6-20M6-20-45 | 63
B 16255,531,572,534,52448,57503835M6-20M6-20-45 | 63
B 18255,531,572,534,52448,57503835M6-20M6-206345 | 63
B 20255,531,572,534,52448,57503835M6-20M6-204545 | 63

Configuration et prix

Alésage d1
N° d'identification

Matériau

Caractéristiques

Alésage d1
N° d'identification

Matériau

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
58,04
plus TVA 11,03 €
brute 69,07 €
En stock
incl. supplément matériel: 1,38 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,308 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73072210
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 281-B12-2-NIGN 281-B14-2-NIGN 281-B15-2-NIGN 281-B16-2-NIGN 281-B18-2-NIGN 281-B20-2-NI