GN 480.3 Ruostumaton teräs - Kiinnitystangot puristusliittimille

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Ruostumattomasta teräksestä valmistettujen GN 480.3 -kiinnitystankojen mitat on räätälöity niiden käyttöä varten puristusliitimien kanssa.

Ruostumattomasta teräksestä valmistettujen kulmakiinnitystankojen ansiosta voidaan luoda kompakteja ja tilaa säästäviä kiinnitysrakenteita helposti ja kustannustehokkaasti vain muutamalla komponentilla.

Tekninen eritelmä

Ruostumaton teräsNI

  • AISI 304
  • paljas

RoHS

Tilauksesta

muut mitat l1 ja l2

Piilota tekninen piirros
GN 480.3 Ruostumaton teräs - Kiinnitystangot puristusliittimille luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

d
Läpimitta D
l1l2
D 83090
D 850150
D 880240
D 1050150
D 1070210
D 10100300

Koonti ja hinta

Läpimitta d
Pituus l1
Pituus l2
Materiaali

Läpimitta d
Pituus l1
Pituus l2
Materiaali

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
4,80
plus ALV 0,91 €
brutto 5,71 €
Varastossa
Paino: 0,044 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73269098