GN 480.3 Tiges de retenue inox pour noix de serrage

GN 480.3 Tiges de retenue inox pour noix de serrage
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les dimensions des tiges de retenue inox GN 480.3 sont personnalisées pour utilisation avec les noix de serrage.

Les tiges de retenue inox inclinées permettent de créer des structures de fixation compactes et peu encombrantes, de façon efficace et peu coûteuse et avec moins de composants.

Spécifications

InoxNI

  • AISI 304
  • blanc

RoHS

Sur demande

autres dimensions pour l1 et l2

Masquer schéma technique
GN 480.3 Tiges de retenue inox pour noix de serrage schéma

Options d'article/Tableau

d
Diamètre D
l1l2
D 83090
D 850150
D 880240
D 1050150
D 1070210
D 10100300

Configuration et prix

Diamètre d
Longueur l1
Longueur l2
Matériau

Diamètre d
Longueur l1
Longueur l2
Matériau

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
4,80
plus TVA 0,91 €
brute 5,71 €
En stock
Poids: 0,044 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73269098
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.