GN 480.3 Barre di collegamento in acciaio INOX per morsetti di sostegno

GN 480.3 Barre di collegamento in acciaio INOX, per morsetti di sostegno
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Le dimensioni delle barre di collegamento in acciaio INOX GN 480.3 sono adatte all'uso con i morsetti di sostegno.

Grazie alle barre di collegamento in acciaio INOX angolate, con pochi componenti si possono realizzare strutture di morsetti compatte, poco ingombranti, efficienti ed economiche.

Specifiche

Acciaio INOXNI AISI 304
Liscio


RoHS

Su richiesta

Altre dimensioni per l1 e l2

Nascondi disegno tecnico
GN 480.3 Barre di collegamento in acciaio INOX, per morsetti di sostegno disegno

Opzioni articolo / Tabella

d
Diametro D
l1l2
D 83090
D 850150
D 880240
D 1050150
D 1070210
D 10100300

Selezione e configurazione articolo

Diametro d
Lunghezza l1
Lunghezza l2
Materiale

Diametro d
Lunghezza l1
Lunghezza l2
Materiale

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
4,80
più IVA 0,91 €
lordo 5,71 €
In magazzino
Peso: 0,044 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73269098