GN 509.11 Kuularullat Teräs / ruostumaton teräs, ulkokierteellä, kitkalaakerilla

Kuularullat GN 509.11: Teräs / ruostumaton teräs, ulkokierteellä, kitkalaakerilla
Materiaali: NI - Ruostumaton teräs

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Kuularullia GN 509.11 käytetään rakennusmekanismeissa ja laitteissa. Kuulan kitkalaakeri takaa vähäisen kitkan työkappaleen siirtyessä ja kääntyessä mihin tahansa suuntaan.

Kuularullien asentoa voidaan säätää aksiaalisessa suunnassa ulkokierrettä käyttäen.

Tekninen eritelmä

Kotelo

  • TeräsST, mustattu
  • Ruostumaton teräsNI AISI 303

Kuula

  • Teräs AISI 52100, karkaistu ST-versiolle
  • Ruostumaton teräs AISI 420C, karkaistu NI-versioille

Kitkalaakeri
Muovi
Käyttölämpötila –50 °C – +90 °C


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 509.11 Kuularullat, teräs / ruostumaton teräs, ulkokierteellä, kitkalaakerilla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
Kokod1Pituus Id2
Kuula
avainväli A/FKuorma C0 NMaks. kiristysmomentti
Nm
2M 68162,51,51720,11
3M 810203,51,53360,28
4M 1012254,525560,58
6M 1216356,52,511611,44
8M 1620508,5319863,21

Koonti ja hinta

Koko
Kierre d1
Pituus I
Materiaali


Koko
Kierre d1
Pituus I
Materiaali


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
9,90
plus ALV 1,88 €
brutto 11,78 €
Varastossa
Paino: 0,001 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84829900
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
GN 509.11-2-M6-8-STGN 509.11-2-M6-8-NIGN 509.11-2-M6-16-STGN 509.11-2-M6-16-NIGN 509.11-3-M8-10-STGN 509.11-3-M8-10-NIGN 509.11-3-M8-20-STGN 509.11-3-M8-20-NIGN 509.11-4-M10-12-STGN 509.11-4-M10-12-NIGN 509.11-4-M10-25-STGN 509.11-4-M10-25-NIGN 509.11-6-M12-16-STGN 509.11-6-M12-16-NIGN 509.11-6-M12-35-STGN 509.11-6-M12-35-NIGN 509.11-8-M16-20-STGN 509.11-8-M16-20-NIGN 509.11-8-M16-50-STGN 509.11-8-M16-50-NI