GN 509.11 Elementi di scorrimento a sfera Acciaio/acciaio INOX, con filettatura esterna, con cuscinetto a frizione

GN 509.11 Elementi di scorrimento a sfera, acciaio/acciaio INOX, con filettatura esterna, con cuscinetto a frizione Materiale: NI - Acciaio INOX
Materiale: NI - Acciaio INOX

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Gli elementi di scorrimento a sfera GN 509.11 trovano impiego nella costruzione di meccanismi e dispositivi. Il cuscinetto a frizione della sfera assicura un movimento a basso attrito e consente di ruotare i pezzi in lavorazione in qualsiasi direzione.

La posizione degli elementi di scorrimento a sfera si può regolare in direzione assiale utilizzando la filettatura esterna.

Specifiche

Corpo di contenimento

  • AcciaioST,  brunito
  • Acciaio INOXNI AISI 303

Sfera

  • Acciaio AISI 52100, temprato per ST
  • Acciaio INOX AISI 420C, temprato per NI

Cuscinetto a frizione
Plastica
Temperatura di esercizio da -50 °C a +90 °C


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 509.11 Elementi di scorrimento a sfera, acciaio/acciaio INOX, con filettatura esterna, con cuscinetto a frizione disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
Misurad1Lunghezza ld2
Sfera
A/FCarico C0 in NCoppia max. di serraggio
in Nm
2M 68162,51,51720,11
3M 810203,51,53360,28
4M 1012254,525560,58
6M 1216356,52,511611,44
8M 1620508,5319863,21

Selezione e configurazione articolo

Misura
Filettatura d1
Lunghezza l
Materiale


Misura
Filettatura d1
Lunghezza l
Materiale


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
9,90
più IVA 1,88 €
lordo 11,78 €
In magazzino
Peso: 0,001 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84829900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 509.11-2-M6-8-STGN 509.11-2-M6-8-NIGN 509.11-2-M6-16-STGN 509.11-2-M6-16-NIGN 509.11-3-M8-10-STGN 509.11-3-M8-10-NIGN 509.11-3-M8-20-STGN 509.11-3-M8-20-NIGN 509.11-4-M10-12-STGN 509.11-4-M10-12-NIGN 509.11-4-M10-25-STGN 509.11-4-M10-25-NIGN 509.11-6-M12-16-STGN 509.11-6-M12-16-NIGN 509.11-6-M12-35-STGN 509.11-6-M12-35-NIGN 509.11-8-M16-20-STGN 509.11-8-M16-20-NIGN 509.11-8-M16-50-STGN 509.11-8-M16-50-NI