GN 6475.3 Morsetti portaguida Plastica, con apertura per barre in acciaio piatte

GN 6475.3 Morsetti portaguida, plastica, con apertura per barre in acciaio piatte Tipo: R - Profilo circolare per guide laterali
Original design MPG-T / MPG-C
Tipo: R - Profilo circolare per guide laterali

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

I morsetti GN 6475.3 fissano le guide laterali alle sezioni dei trasportatori. A questo scopo è necessario usare anche le barre piatte in acciaio 25x8, gli elementi di collegamento GN 6473.2 e i morsetti portaguida GN 6476, GN 6476.2 o GN 6476.3. È possibile fissare più guide laterali una sull’altra.

La guida laterale si blocca con le viti a testa cilindrica. Per il montaggio sulla barra piatta occorre una vite sul lato dell’applicazione

Specifiche

Morsetto
Plastica, poliammide (PA)

  • Temperatura di esercizio: da -30 °C a +100 °C
  • Resistente agli urti
  • Colore nero

Viti/dadi a testa cilindrica
Acciaio INOX AISI 304


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 6475.3 Morsetti portaguida, plastica, con apertura per barre in acciaio piatte disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

TProfilato per guida laterale trapezoidale
RProfilo circolare per guide laterali
Mostra / Nascondi colonne
d
Tipo R
h
Tipo T
b0
GN 6475

GN 6475.1

GN 6475.2
l1l2
B 10B 12B 141718 / 2118202615

Selezione e configurazione articolo

Tipo


Foro alesato d
Altezza h
Tipo


Foro alesato d
Altezza h

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
3,03
più IVA 0,58 €
lordo 3,61 €
In magazzino
ELESA Code: 419788
Descrizione: MPG-C-10
Peso: 0,046 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39269097
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 6475.3-T-17GN 6475.3-R-B10GN 6475.3-R-B12GN 6475.3-R-B14