GN 822.7 Ruostumaton teräs - Mini-indeksitapit lepoasennolla ja ilman lepoasentoa

Tyyppi: BN - ilman lepoasentoa, nuppi ruostumatonta terästä

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut GN 822.7 -mini-indeksitapit tunnetaan pienistä mitoistaan.

Tämä malli perustuu GN 822 -mini-indeksitappien toimintaperiaatteeseen, mutta tässä mallissa indeksitappien näppärän rakenteen lisäksi ne voidaan yhdistää kaikkiin nykyisiin pulttien ja kierteiden kokoihin. Tämä malli tarjoaa kohtuullisen hintavaihtoehdon vastaavien kokoluokkien GN 607 / GN 607.1 -indeksitapeille.

Tapista vetäminen vapauttaa kuusiomutterin, joka voidaan sen jälkeen kiristää kiintoavaimella.

Tyypissä CN nuppia voi kääntää 30º indeksitapin sisäänvedon jälkeen, ja se voidaan lukita sisäänvedettyyn asentoon indeksilukolla.

Tekninen eritelmä

Ohjain / Jousitappi
Ruostumaton teräs AISI 303


Jousi
Ruostumaton teräs AISI 301


Nuppi

  • Ruostumaton teräs AISI CF-8
  • matta, sinkopuhdistettu
  • ei irrotettava

RoHS

Tilauksesta

punaisella nupilla

Piilota tekninen piirros
GN 822.7 Ruostumaton teräs - Mini-indeksitapit luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

BNilman lepoasentoa, nuppi ruostumatonta terästä
CNlepoasennolla, nuppi ruostumatonta terästä
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Tappi h9
Reikä +0,03/+0,08
d2d3d4l1l2
min.
l3kavainväli A/FJousikuorma N ≈
Alussa

lopussa
4M 8M 8 x 1211527,55616,510412
5M 10M 10 x 1251834682012616
6M 10M 10 x 1251834682012616
6M 12M 12 x 1,5282040,571023,5141023
7M 12M 12 x 1,5282040,571023,5141023
8M 16M 16 x 1,5332347,5101225,5171135
10M 16M 16 x 1,5332347,5101225,5171135

Koonti ja hinta

Pultin läpimitta d1
Kierre d2
Taajakierre d2
Tyyppi


Eritelmät

Pultin läpimitta d1
Kierre d2
Taajakierre d2
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
9,51
plus ALV 1,81 €
brutto 11,32 €
Varastossa
Paino: 0,028 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181900