GN 822.7Minipernos de retención de acero inoxidablecon y sin bloqueo de posición
Tipo: BN - sin bloqueo de posición, con pomo de acero inoxidable
Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.
Los minipernos de retención de acero inoxidable GN 822.7 se caracterizan por sus pequeñas dimensiones.
Basado en el principio de funcionamiento de los minipernos de retención GN 822, el ingenioso diseño de este modelo se combina con una serie completa de todos los tamaños habituales de pernos y roscas. Ofrece una alternativa de coste razonable a los pernos de retención GN 607 / GN 607.1 de los mismos tamaños.
Al tirar del pasador de retención se libera la tuerca hexagonal, que después se puede apretar con una llave de horquilla.
En el Tipo CN, el pomo se puede girar 30° después de retraer el pasador, reteniéndolo en el estado "retraído" mediante el bloqueo de posición.
Especificación
Guía / pasador de retención
Acero inoxidable AISI 303
Muelle
Acero inoxidable AISI 301
Pomo
Acero inoxidable AISI CF-8
mate, granallado
no desmontable
RoHS
Bajo pedido
con pomo rojo
Ocultar dibujo técnico
Opciones del artículo / Tabla
Tipo
BN
sin bloqueo de posición, con pomo de acero inoxidable
CN
con bloqueo de posición, con pomo de acero inoxidable
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos. Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas. Teléfono+49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181900
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido: desde 175,00 € -> 10 % descuento desde 275,00 € -> 20 % descuento desde 375,00 € -> 30 % descuento
Recargo por compras de volúmenes reducidos: -> 15,00 Euros con un valor total menos de 25,00 € -> 10,00 Euros con valor total de 25,00 a 49,99 €