GN 822.9 Mini-indeksitapit Ruostumaton teräs, lepoasennolla ja ilman lepoasentoa

Mini-indeksitapit GN 822.9: Ruostumaton teräs, lepoasennolla ja ilman lepoasentoa
Tyyppi: BN - ilman lepoasentoa, nuppi ruostumatonta terästä

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Mini-indeksitapit GN 822.9 tunnetaan pienistä mitoistaan.

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut mini-indeksitapit ovat edullinen vaihtoehto ruostumattomasta teräksestä valmistetuille GN 608.5 ja GN 608.6 -indeksitapeille.

Tyypeissä C ja N nuppia voi kääntää 30º indeksitapin sisäänvedon jälkeen, ja se voidaan lukita sisäänvedettyyn asentoon indeksilukolla.

Tekninen eritelmä

Ohjain
Ruostumaton teräs AISI 304


Jousitappi
Ruostumaton teräs AISI 303


Jousi
Ruostumaton teräs AISI 301


Nuppi

  • Muovi (polyamidi PA) varten tyyppi B / C

musta, matt

  • AISI CF-8 varten tyyppi BN / CN

matta, sinkopuhdistettu

  • ei irrotettava

RoHS

Lisävaruste

Kohdistusholkit GN 412.4 (Kauluksella)
Kohdistusholkit GN 412.5 (Suurennetulla Kartiolla)

Tilauksesta

  • punaisella nupilla
Piilota tekninen piirros
GN 822.9 Mini-indeksitapit, ruostumaton teräs, lepoasennolla ja ilman lepoasentoa luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Bilman lepoasentoa, muovinupilla
BNilman lepoasentoa, nuppi ruostumatonta terästä
Clepoasennolla, muovinupilla
CNlepoasennolla, nuppi ruostumatonta terästä
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Tappi h9
Reikä +0,03/+0,08
l1b1b2d2 -0,05 / -0,1d3d4kl2l3l4l5
Isku
Jousikuorma N ≈
alussa

lopussa
451035158214,32520,5225412
5612401810254,33025,52,526616
6612401810254,33025,52,526616
81020502314335,338352,53101135
101020502314335,338352,53101135

Koonti ja hinta

Pultin läpimitta d1
Pituus l1
Tyyppi




Pultin läpimitta d1
Pituus l1
Tyyppi




Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
15,30
plus ALV 2,91 €
brutto 18,21 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Paino: 0,036 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181900
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
GN 822.9-4-5-BGN 822.9-4-5-BNGN 822.9-4-5-CGN 822.9-4-5-CNGN 822.9-4-10-BGN 822.9-4-10-BNGN 822.9-4-10-CGN 822.9-4-10-CNGN 822.9-5-6-BGN 822.9-5-6-BNGN 822.9-5-6-CGN 822.9-5-6-CNGN 822.9-5-12-BGN 822.9-5-12-BNGN 822.9-5-12-CGN 822.9-5-12-CNGN 822.9-6-6-BGN 822.9-6-6-BNGN 822.9-6-6-CGN 822.9-6-6-CNGN 822.9-6-12-BGN 822.9-6-12-BNGN 822.9-6-12-CGN 822.9-6-12-CNGN 822.9-8-10-BGN 822.9-8-10-BNGN 822.9-8-10-CGN 822.9-8-10-CNGN 822.9-8-20-BGN 822.9-8-20-BNGN 822.9-8-20-CGN 822.9-8-20-CNGN 822.9-10-10-BGN 822.9-10-10-BNGN 822.9-10-10-CGN 822.9-10-10-CNGN 822.9-10-20-BGN 822.9-10-20-BNGN 822.9-10-20-CGN 822.9-10-20-CN