GN 833 Salpalukot Teräs / Ruostumaton teräs

Materiaali: ST - Teräs

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

GN 833 -salpoja käytetään luukkujen, astioiden kansien, koneiden suojusten ja muiden vastaavien turvalliseen sulkemiseen. Kiinnitysiskun pituus ylittää käännepisteen, joten ne ovat tärinänkestäviä. Yhdistettävät komponentit pysyvät paikoillaan U-pulttisalvan elastisuuden ansiosta.

Yllä olevassa taulukossa määritellyt kuormitusarvot ovat vain ohjearvoja nimelliselle staattiselle vetovoimalle, jonka lukko kestää. Kiinnitysvoima saattaa heikentyä käyttöolosuhteista johtuen, kuten esimerkiksi äkillisten dynaamisten kuormien tapauksessa.

Asentamiseen suositellaan kuusiokoloruuveja matalla tai soikealla päällä tilavaatimuksista johtuen.

Tekninen eritelmä

TeräsST
sinkitty, sinipassivoitu


Ruostumaton teräsNI AISI 304


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 833 Salpalukot, teräs / ruostumaton teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
KokoFH N
Pitokapasiteetti
b1b2b3b4dh ±1
505001713,510305,118
Näytä / piilota sarakkeet
Kokol1l2 ±0,5l3l4m1m2r
5089433356141153

Koonti ja hinta

Koko
Materiaali


Koko
Materiaali


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,62
plus ALV 0,31 €
brutto 1,93 €
Varastossa
Paino: 0,030 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83089000