GN 833 Cierres de palanca Acero / acero inoxidable

Material: ST - Acero

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los cierres de palanca GN 833 se utilizan para asegurar trampillas, tapas de contenedores, cubiertas de máquinas y aplicaciones similares. Al sobrepasarse el punto muerto, quedan sujetos a prueba de vibraciones. Gracias a la elasticidad del estribo de sujeción, los componentes que se van a unir se mantienen juntos.

Los valores de carga que se especifican en la tabla son simplemente valores orientativos de fuerza de tracción estática nominal que el cierre puede soportar. La fuerza de sujeción puede disminuir en función de las condiciones de aplicación, como en el caso de cargas dinámicas repentinas.

Se recomienda utilizar tornillos allen de cabeza baja u ovalada para el montaje, por razones de espacio.

Especificación

AceroST
Zincado, pasivado azul


Acero inoxidableNI AISI 304


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 833 Cierres de palanca, acero / acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
TamañoFR en N
Fuerza de retención
b1b2b3b4d±1
505001713,510305,118
Mostrar / ocultar columnas
Tamañol1l2 ±0,5l3l4m1m2r
5089433356141153

Estructura y precio

Tamaño
Material


Tamaño
Material


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,62
más IVA 0,31 €
bruto 1,93 €
En stock
Peso: 0,030 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83089000