GN 833 Loquets à levier Acier/Inox

Photo

GN 833 Loquets à levier, acier, inox Matériau: ST - Acier
Matériau: ST - Acier
GN 833 Loquets à levier, acier, inox Matériau: ST - Acier GN 833 Loquets à levier, acier, inox Matériau: NI - Inox
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les loquets à levier GN 833 sont utilisés pour la fixation sûre des volets, des couvercles de conteneurs, des couvercles de machines et d'autres applications similaires. La course de serrage dépasse le point mort, ce qui les rend résistants aux vibrations. Grâce à l'élasticité de l'étrier en U, les composants à assembler sont maintenus en position.

Les charges indiquées dans le tableau ci-dessus ne sont que des valeurs indicatives de la force de traction statique nominale que le verrou peut supporter. La force de serrage peut être réduite en fonction des conditions d'application, comme dans le cas de charges dynamiques soudaines.

Les vis à 6 pans creux à profil bas ou les vis à tête ovale sont recommandées pour le montage en raison des contraintes d'espace.

Spécifications

AcierST
zingué, passivé bleu


InoxNI AISI 304


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 833 Loquets à levier, acier, inox schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
TailleFH en N
Capacité de retenue
b1b2b3b4d±1
505001713,510305,118
Afficher/Masquer colonnes
Taillel1l2 ±0,5l3l4m1m2r
5089433356141153

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Taille
Matériau


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,62
plus TVA 0,31 €
brute 1,93 €
En stock
Poids: 0,030 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83089000
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.