GN 912.3 Kuusiokoloruuvit Ruostumaton teräs, pienempi kannan läpimitta, sisäkuusiolla

Kuusiokoloruuvit GN 912.3: Ruostumaton teräs, pienempi kannan läpimitta, sisäkuusiolla
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Kuusiokoloruuveissa GN 912.3 on pienempi kannan läpimitta verrattuna ISO 4762 mukaisiin kuusiokoloruuveihin.

Näin ruuvit voidaan upottaa paikkoihin, joissa standardien kuusiokoloruuvien käyttäminen ei ole mahdollista riittämättömästä tilasta johtuen, esim. pieni reunan etäisyys.

Kannan geometrisen muodon johdosta tämän teknisen eritelmän mukaisten ruuvien kuormituskapasiteetti on ISO 898-1 mukainen.

Tekninen eritelmä

Ruostumaton teräsNI AISI 304 (A2-50)


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 912.3 Kuusiokoloruuvit, ruostumaton teräs, pienempi kannan läpimitta, sisäkuusiolla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1Pituus ld2 ±0,1kA/F
M 35681012--4,532,5
M 46810121620255,543
M 581012162025-74,54
M 681012162025308,55,55
M 810121620253035117,56
M 10162025303540-13,59,58

Koonti ja hinta

Kierre d1
Pituus l
Materiaali

Kierre d1
Pituus l
Materiaali

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,71
plus ALV 0,32 €
brutto 2,03 €
Varastossa
Paino: 0,001 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181562
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
GN 912.3-M3-5-NIGN 912.3-M3-6-NIGN 912.3-M3-8-NIGN 912.3-M3-10-NIGN 912.3-M3-12-NIGN 912.3-M4-6-NIGN 912.3-M4-8-NIGN 912.3-M4-10-NIGN 912.3-M4-12-NIGN 912.3-M4-16-NIGN 912.3-M4-20-NIGN 912.3-M4-25-NIGN 912.3-M5-8-NIGN 912.3-M5-10-NIGN 912.3-M5-12-NIGN 912.3-M5-16-NIGN 912.3-M5-20-NIGN 912.3-M5-25-NIGN 912.3-M6-8-NIGN 912.3-M6-10-NIGN 912.3-M6-12-NIGN 912.3-M6-16-NIGN 912.3-M6-20-NIGN 912.3-M6-25-NIGN 912.3-M6-30-NIGN 912.3-M8-10-NIGN 912.3-M8-12-NIGN 912.3-M8-16-NIGN 912.3-M8-20-NIGN 912.3-M8-25-NIGN 912.3-M8-30-NIGN 912.3-M8-35-NIGN 912.3-M10-16-NIGN 912.3-M10-20-NIGN 912.3-M10-25-NIGN 912.3-M10-30-NIGN 912.3-M10-35-NIGN 912.3-M10-40-NI