GN 912.3 Tornillos Allen Acero inoxidable, con cabeza de diámetro reducido, con hexágono interno

Tornillos Allen GN 912.3: Acero inoxidable, con cabeza de diámetro reducido, con hexágono interno
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los tornillos Allen GN 912.3 tienen una cabeza de diámetro reducido en comparación con los tornillos Allen ISO 4762.

Por ello, los tornillos se pueden usar como tornillos avellanados en lugares donde esto no sería posible con tornillos Allen estándar debido a la falta de espacio, por ejemplo, con una distancia al borde reducida.

Debido a la geometría de su cabeza, los tornillos que cumplen esta especificación tienen una capacidad de carga reducida según ISO 898-1.

Especificación

Acero inoxidableNI AISI 304 (A2-50)


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 912.3 Tornillos Allen, acero inoxidable, con cabeza de diámetro reducido, con hexágono interno Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1Longitud ld2 ±0,1kA/F
M 35681012--4,532,5
M 46810121620255,543
M 581012162025-74,54
M 681012162025308,55,55
M 810121620253035117,56
M 10162025303540-13,59,58

Estructura y precio

Rosca d1
Longitud l
Material

Rosca d1
Longitud l
Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,71
más IVA 0,32 €
bruto 2,03 €
En stock
Peso: 0,001 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181562
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
GN 912.3-M3-5-NIGN 912.3-M3-6-NIGN 912.3-M3-8-NIGN 912.3-M3-10-NIGN 912.3-M3-12-NIGN 912.3-M4-6-NIGN 912.3-M4-8-NIGN 912.3-M4-10-NIGN 912.3-M4-12-NIGN 912.3-M4-16-NIGN 912.3-M4-20-NIGN 912.3-M4-25-NIGN 912.3-M5-8-NIGN 912.3-M5-10-NIGN 912.3-M5-12-NIGN 912.3-M5-16-NIGN 912.3-M5-20-NIGN 912.3-M5-25-NIGN 912.3-M6-8-NIGN 912.3-M6-10-NIGN 912.3-M6-12-NIGN 912.3-M6-16-NIGN 912.3-M6-20-NIGN 912.3-M6-25-NIGN 912.3-M6-30-NIGN 912.3-M8-10-NIGN 912.3-M8-12-NIGN 912.3-M8-16-NIGN 912.3-M8-20-NIGN 912.3-M8-25-NIGN 912.3-M8-30-NIGN 912.3-M8-35-NIGN 912.3-M10-16-NIGN 912.3-M10-20-NIGN 912.3-M10-25-NIGN 912.3-M10-30-NIGN 912.3-M10-35-NIGN 912.3-M10-40-NI