GN 912.3 Viti a testa cilindrica Acciaio INOX, con testa a diametro ridotto, con interno esalobulare

GN 912.3 Viti a testa cilindrica, acciaio INOX, con testa a diametro ridotto, con interno esalobulare
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

A confronto con le omologhe a norma ISO 4762, le viti a testa cilindrica GN 912.3 hanno una testa di diametro più piccolo.

Questa caratteristica consente di inserirle anche dove l’assenza di spazio non permette l’uso di viti standard, ad esempio quando la distanza fra la vite e il bordo è ridotta.

Data la geometria della testa, queste viti hanno una capacità di carico ridotta secondo ISO 898-1.

Specifiche

Acciaio INOXNI AISI 304 (A2-50)


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 912.3 Viti a testa cilindrica, acciaio INOX, con testa a diametro ridotto, con interno esalobulare disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1Lunghezza ld2 ±0,1kA/F
M 35681012--4,532,5
M 46810121620255,543
M 581012162025-74,54
M 681012162025308,55,55
M 810121620253035117,56
M 10162025303540-13,59,58

Selezione e configurazione articolo

Filettatura d1
Lunghezza l
Materiale

Filettatura d1
Lunghezza l
Materiale

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,71
più IVA 0,32 €
lordo 2,03 €
In magazzino
Peso: 0,001 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181562
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 912.3-M3-5-NIGN 912.3-M3-6-NIGN 912.3-M3-8-NIGN 912.3-M3-10-NIGN 912.3-M3-12-NIGN 912.3-M4-6-NIGN 912.3-M4-8-NIGN 912.3-M4-10-NIGN 912.3-M4-12-NIGN 912.3-M4-16-NIGN 912.3-M4-20-NIGN 912.3-M4-25-NIGN 912.3-M5-8-NIGN 912.3-M5-10-NIGN 912.3-M5-12-NIGN 912.3-M5-16-NIGN 912.3-M5-20-NIGN 912.3-M5-25-NIGN 912.3-M6-8-NIGN 912.3-M6-10-NIGN 912.3-M6-12-NIGN 912.3-M6-16-NIGN 912.3-M6-20-NIGN 912.3-M6-25-NIGN 912.3-M6-30-NIGN 912.3-M8-10-NIGN 912.3-M8-12-NIGN 912.3-M8-16-NIGN 912.3-M8-20-NIGN 912.3-M8-25-NIGN 912.3-M8-30-NIGN 912.3-M8-35-NIGN 912.3-M10-16-NIGN 912.3-M10-20-NIGN 912.3-M10-25-NIGN 912.3-M10-30-NIGN 912.3-M10-35-NIGN 912.3-M10-40-NI