GN 912.3 Vis à tête cylindrique Inox, avec diamètre de tête réduit, à 6 pans creux

GN 912.3 Vis à tête cylindrique en inox, avec diamètre de tête réduit, à 6 pans creux
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les vis à tête cylindrique GN 912.3 présentent un diamètre de tête réduit par rapport aux vis à tête cylindrique ISO 4762.

Ces vis peuvent donc être utilisées à des endroits où cela ne serait pas possible avec des vis à tête cylindrique standard en raison d'un manque d'espace, par exemple en cas de faible distance par rapport au bord.

Compte tenu de la géométrie de leur tête, les vis répondant à cette spécification ont une capacité de charge limitée conformément à la norme ISO 898-1.

Spécifications

InoxNI AISI 304 (A2-50)


RoHS

Masquer schéma technique
GN 912.3 Vis à tête cylindrique en inox, avec diamètre de tête réduit, à 6 pans creux schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1Longueur ld2 ±0,1kA/F
M 35681012--4,532,5
M 46810121620255,543
M 581012162025-74,54
M 681012162025308,55,55
M 810121620253035117,56
M 10162025303540-13,59,58

Configuration et prix

Filetage d1
Longueur l
Matériau

Filetage d1
Longueur l
Matériau

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,71
plus TVA 0,32 €
brute 2,03 €
En stock
Poids: 0,001 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181562
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 912.3-M3-5-NIGN 912.3-M3-6-NIGN 912.3-M3-8-NIGN 912.3-M3-10-NIGN 912.3-M3-12-NIGN 912.3-M4-6-NIGN 912.3-M4-8-NIGN 912.3-M4-10-NIGN 912.3-M4-12-NIGN 912.3-M4-16-NIGN 912.3-M4-20-NIGN 912.3-M4-25-NIGN 912.3-M5-8-NIGN 912.3-M5-10-NIGN 912.3-M5-12-NIGN 912.3-M5-16-NIGN 912.3-M5-20-NIGN 912.3-M5-25-NIGN 912.3-M6-8-NIGN 912.3-M6-10-NIGN 912.3-M6-12-NIGN 912.3-M6-16-NIGN 912.3-M6-20-NIGN 912.3-M6-25-NIGN 912.3-M6-30-NIGN 912.3-M8-10-NIGN 912.3-M8-12-NIGN 912.3-M8-16-NIGN 912.3-M8-20-NIGN 912.3-M8-25-NIGN 912.3-M8-30-NIGN 912.3-M8-35-NIGN 912.3-M10-16-NIGN 912.3-M10-20-NIGN 912.3-M10-25-NIGN 912.3-M10-30-NIGN 912.3-M10-35-NIGN 912.3-M10-40-NI