GN 218 Kääntösalvat Teräs

GN 218 Kääntösalvat, teräs
Piilota tekninen piirros
GN 218 Kääntösalvat, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

LLukitussuunta vasemmalle
RLukitussuunta oikealle
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2  H8d3l1l2l3l4
35B 8B 101815773
65B 12-23201075
80B 16-27241296

Koonti ja hinta

Materiaali

Ulkoläpimitta d1
Reikäd2
Tyyppi


Materiaali

Ulkoläpimitta d1
Reikäd2
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,23
plus ALV 0,23 €
brutto 1,46 €
Varastossa
Paino: 0,034 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83089000
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
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 56 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2024, plus ALV vain Saksan tapauksessa.
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
GN 218-SM-35-B8-LGN 218-SM-35-B8-RGN 218-SM-35-B10-LGN 218-SM-35-B10-RGN 218-SM-65-B12-LGN 218-SM-65-B12-RGN 218-SM-80-B16-LGN 218-SM-80-B16-R