GN 747.2 Kierretapit O-rengaskauluksella, muovi, DIN-täyttösymboli

Kierretapit GN 747.2: O-rengaskauluksella, muovi, DIN-täyttösymboli
ELESA Original design
code: TCR.
Ilmanpoiston porareikä: 1 - Ilman ilmanpoistoporareikää

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

Tekninen eritelmä

Muovi (polyamidi PA)

  • lasikuituvahvistettu
  • musta, matta
  • lämpötilankestävyys enintään 100 ºC

O-rengas
Kumi NBR (Perbunan®)


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 747.2 kierretapit täyttösymbolilla, O-rengaskauluksella, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ailman mittatikkua

Tunnistenro.

1Ilman ilmanpoistoporareikää
2ilmanpoistoporareiällä
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2
Ilmanpoiston
porareikä
d3e2l1l4s2
G 1/42152291719
G 3/821725,591822
G 1/2220,532112027
G 3/422537122232
G 123144132338
G 1 1/423853,5142646
G 1 1/224663,5152855

Koonti ja hinta

tuumakierre d1
Tyyppi

Ilmanpoiston porareikä


tuumakierre d1
Tyyppi

Ilmanpoiston porareikä


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,87
plus ALV 0,36 €
brutto 2,23 €
Varastossa
ELESA Code: 158695
Kuvaus: TCR.1/4
Paino: 0,004 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39235090