GN 53b Dadi con collare Acciaio, per profilati di alluminio (sistema modulare b)

Foto

GN 53b Dadi con collare, acciaio, per profilati di alluminio (sistema modulare b)
sistema-modulare-b

sistema modulare b (compatibile con Bosch)

Descrizione del prodotto

Informazioni

I dadi con collare GN 53b fissano attacchi e accessori nelle scanalature dei profilati di alluminio, in genere insieme ai tasselli per cave a T GN 52b.

La presenza del collare rende superflua la rondella.

Specifiche

Acciaio, zincato, passivato bluSZ


RoHS

Accessorio

Tasselli per cave a T GN 52b

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 53b Dadi con collare, acciaio, per profilati di alluminio (sistema modulare b) disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
nd1d2hs
8M 614610
10M 821813

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Larghezza scanalatura n
Filettatura d1
Materiale/Finitura

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
0,31
più IVA 0,06 €
lordo 0,37 €
In magazzino
Peso: 0,003 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181692
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 53b-8M6-SZGN 53b-10M8-SZ

Anche questo potrebbe interessarti...

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico
Si è verificato un errore.
Richiesta di contatto confermata. Ci metteremo in contatto.