GN 1440 Guide telescopiche a estrazione totale, capacità di carico fino a 3250 N

GN 1440 Guide telescopiche a estrazione totale, capacità di carico fino a 3250 N Tipo: B - Con arresto in gomma
Tipo: B - Con arresto in gomma

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

Le guide telescopiche GN 1440 sono installate verticalmente e a coppie. La corsa raggiunge il 100 % circa della lunghezza nominale l1 (estrazione totale). Le gabbie a sfere in plastica brevettate assicurano uno scorrimento estremamente fluido della guida.

È possibile combinare liberamente le guide telescopiche di diversi tipi, ad esempio con e senza chiusura; per questo motivo la guida GN 1440 viene fornita ** come singola unità ** e ** non a coppie**. Grazie alla struttura simmetrica, tutti i tipi possono essere installati sul lato destro o sul lato sinistro della parte estraibile.

Tutti i fori di montaggio sono facilmente accessibili attraverso fori ausiliari. Sono raffigurati solo i fori di montaggio, ma potrebbero essere presenti altri fori legati alla produzione.

Specifiche

Profilo guida
Acciaio, Zincato, passivato bluZBZB


Cuscinetti
Acciaio per cuscinetti volventi, temprato


Gabbia a sfere
Plastica


Chiusure
Lega di zinco pressofusa / Plastica


Arresto in gomma
Plastica / Elastomero


Temperatura di esercizio da -20 °C a 100 °C


RoHS

Su richiesta

Altre lunghezze e distanze tra i fori
Altre opzioni di fissaggio
Altre superfici

Nascondi disegno tecnico
GN 1440 Guide telescopiche a estrazione totale, capacità di carico fino a 3250 N disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

BCon arresto in gomma
MCon arresto in gomma, chiusura nella parte posteriore
KCon arresto in gomma, chiusura nella parte anteriore
QCon arresto in gomma, chiusura nella parte posteriore e anteriore

N° identificativo

1Montaggio con fori passanti
Mostra / Nascondi colonne
l1l2 +4 / -4
Corsa
l3Fs per coppia  in N
a 10.000 cicli

a 100.000 cicli
30029858622501575
40039878625001750
500512100026001800
600610119827501920
700708139629502250
800806159431002175
900904179232002250
10001000198832502275
12001212240029502025
15001504299222501575

Selezione e configurazione articolo

Lunghezza l1
Tipo




N° identificativo

Finitura
ZB
Lunghezza l1
Tipo




N° identificativo

Finitura
ZB

Fori di montaggio - guida esterna

Disegno fori di montaggio guida esterna GN 1440
Mostra / Nascondi colonne
l1a6a7a8a9a10a11a12a13a14a15a16a17a18
300--------161173193213228
400--------261273293313328
500--------361373393413428
600213228363378----461473493513528
700213228363378----561573593613628
800313328463478----661673693713728
900313328463478----761773793813828
1000413428563578----861873893913928
120031332846347871372886387810611073109311131128
15004134285635789139281063107813611373139314131428

Fori di montaggio - guida interna

Disegno fori di montaggio guide esterne GN 1140
Mostra / Nascondi colonne
l1i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14i15i16i17
300---------173**-213228
400-161------261273273313328
500-229------361373373413428
600213228398413----461473473513528
700313328463478----561573573613628
800313328498513----661673673713728
900413428563578----761773773813828
1000413428598613----861873873913928
120031332846347871372886387810611073107311131128
15004134285635789139281063107813611373137314131428

  • I fori alesati possono essere utilizzati solo sul tipo B e sul tipo K. ** I fori alesati possono essere utilizzati solo sul tipo B e sul tipo M.

Viti di fissaggio

Affinché le forze di carico FS vengano assorbite adeguatamente nella struttura circostante, è necessario utilizzare tutti i fori passanti con diametro (Ø) 6,6 disponibili nella guida esterna e nella guida interna. In alternativa sono disponibili fori con diametro (Ø) di 5,2. Se necessario, i fori allungati Ø 6,6 x 3,4 facilitano la regolazione durante il montaggio. Il mancato utilizzo delle viti di fissaggio riduce la capacità di carico. Per il montaggio è possibile utilizzare le viti seguenti:

Vite a testa tonda
con esagono incassato ISO 7380
Vite a testa cilindrica bassa
con esagono incassato DIN 7984 / DIN 6912

Guida esterna
M 5 / M 6
M 5

Guida interna

M 5 / M 6

M 5

Arresto in gomma

Tipo B con arresto in gomma

Disegno arresto in gomma GN 1440

Gli arresti in gomma del tipo B smorzano l'impatto della guida nella sua posizione finale. Questa caratteristica riduce al minimo la rumorosità e aumenta la durata. Fissati alle guide in parte nascosti e in parte visibili, gli arresti soddisfano tutte le esigenze di forma, materiale e durezza.
Eventuali carichi statici o dinamici maggiori nella direzione di estrazione devono essere assorbiti da elementi di arresto esterni.

Tipo M con arresto in gomma, chiusura nella parte posteriore

Disegno arresto in gomma 2 GN 1440

Il tipo M viene utilizzato nelle applicazioni in cui è necessario bloccare la guida nella posizione finale posteriore. Questa caratteristica impedisce l'estrazione autonoma della guida, ad esempio in posizione inclinata. Gli eventuali carichi maggiori in direzione di estrazione nella posizione di chiusura devono essere assorbiti da elementi di chiusura esterni.
Il meccanismo di chiusura si innesta in un'apertura a molla della guida esterna quando è chiusa. La pressione sulla leva di sblocco consente di sbloccare la guida interna e quella centrale per l'estrazione. Tornato nella posizione finale posteriore, il meccanismo si blocca automaticamente nell'apertura della guida esterna spostandosi lungo una rampa.

Tipo K con arresto in gomma, chiusura nella parte anteriore

Disegno arresto in gomma 3 GN 1440

Il tipo K viene utilizzato quando l'elemento estraibile deve rimanere nella posizione finale anteriore per un certo periodo di tempo. Questa caratteristica consente ad esempio di eseguire interventi di manutenzione quando l'elemento estraibile è aperto. Gli eventuali carichi maggiori nella posizione di chiusura devono essere assorbiti da elementi di chiusura esterni.
Per attivare la funzione, la guida deve essere completamente estratta in avanti, dove scatta automaticamente in posizione grazie a una leva di bloccaggio precaricata. Una pressione sulla leva sblocca la guida, consentendole di rientrare.

Tipo Q con arresto in gomma, chiusura nella parte posteriore-anteriore

Disegno arresto in gomma 4 GN 1440

Il tipo Q combina le caratteristiche dei tipi M e K. La guida interna e quella centrale si bloccano nella loro posizione finale.
A differenza dello sblocco del tipo K, il tipo Q viene attivato per mezzo di un tirante interno grazie a un pratico "telecomando". La leva di attivazione verde viene spinta verso l'esterno, la leva di bloccaggio si attiva e la guida si sblocca per il rientro.

Informazioni sulla capacità di carico

La capacità massima di carico delle guide telescopiche dipende dal profilo della guida, dalla lunghezza nominale l1 e dalla corsa risultante l2. Inoltre, la larghezza di estrazione, i materiali utilizzati per le guide e i componenti delle opzioni di equipaggiamento, come il meccanismo di rientro automatico ammortizzato, esercitano una notevole influenza.
Le informazioni sulla capacità massima di carico delle guide telescopiche sono state determinate con prove di fatica nelle seguenti condizioni:

  • Disposizione delle guide verticale a coppie
  • Rispetto di tutte le istruzioni di montaggio
  • Configurazione di prova resistente alla deformazione
  • Distribuzione uniforme del carico FS su tutta la superficie di estrazione
  • Distanza standard tra le guide di 450 mm
  • 10.000, 50.000 o 100.000 cicli di prova
    (un'estrazione e un rientro = un ciclo)
  • Aumento graduale del carico

Drawing Load capacity telescopic slides

L'usura, le prestazioni e la flessione massima sono state valutate dopo ogni sezione di prove.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
96,44
più IVA 18,32 €
lordo 114,76 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 2,67 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 1,380 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83024200