GN 1440 Guías telescópicas con extensión total, capacidad de carga de hasta 3250 N

GN 1440 Guías telescópicas con extensión total, capacidad de carga de hasta 3250 N Tipo: B - con tope de caucho
Tipo: B - con tope de caucho

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Las guías telescópicas GN 1440 se instalan verticalmente y por parejas. La carrera alcanza aprox. el 100 % de la longitud nominal l1 (extensión total). Las jaulas de bolas de plástico patentadas aseguran que la guía funcione con la máxima suavidad.

Se pueden combinar libremente guías telescópicas de distintos tipos, p. ej., con o sin dispositivo de bloqueo, razón por la cual la guía GN 1440 se entrega por unidades y no por parejas. Gracias al diseño simétrico, todos los tipos pueden instalarse tanto a la izquierda como a la derecha sobre la extensión.

Todos los orificios de montaje son fácilmente accesibles a través de orificios auxiliares. Solo se muestran los orificios de montaje, pero puede haber otros orificios relacionados con la producción.

Especificación

Perfil de guía
Acero, Galvanizado, azul pasivadoZBZB


Bolas
Acero para elementos rodantes, templado


Jaula de bolas
Plástico


Dispositivos de bloqueo
Zamac / plástico


Tope de caucho
Plástico / elastómero


Temperatura de trabajo de -20 °C a 100 °C


RoHS

Bajo pedido

otras longitudes y separación entre orificios
otras opciones de fijación
otras superficies

Ocultar dibujo técnico
GN 1440 Guías telescópicas con extensión total, capacidad de carga de hasta 3250 N Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Bcon tope de caucho
Mcon tope de caucho, dispositivo de bloqueo detrás
Kcon tope de caucho, dispositivo de bloqueo delante
Qcon tope de caucho, dispositivo de bloqueo detrás y delante

N.º de identificación

1Fijación mediante orificios pasantes
Mostrar / ocultar columnas
l1l2 +4 / -4
Carrera
l3Fs por pareja en N
a 10.000 ciclos

a 100.000 ciclos
30029858622501575
40039878625001750
500512100026001800
600610119827501920
700708139629502250
800806159431002175
900904179232002250
10001000198832502275
12001212240029502025
15001504299222501575

Estructura y precio

Longitud l1
Tipo




N.º de identificación

Acabado
ZB
Longitud l1
Tipo




N.º de identificación

Acabado
ZB

Orificios de fijación - guía exterior

Dibujo Orificios de fijación - guía exterior GN 1440
Mostrar / ocultar columnas
l1a6a7a8a9a10a11a12a13a14a15a16a17a18
300--------161173193213228
400--------261273293313328
500--------361373393413428
600213228363378----461473493513528
700213228363378----561573593613628
800313328463478----661673693713728
900313328463478----761773793813828
1000413428563578----861873893913928
120031332846347871372886387810611073109311131128
15004134285635789139281063107813611373139314131428

Orificios de fijación - guía interior

Dibujo Orificios de fijación - guías exteriores GN 1140
Mostrar / ocultar columnas
l1i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14i15i16i17
300---------173**-213228
400-161------261273273313328
500-229------361373373413428
600213228398413----461473473513528
700313328463478----561573573613628
800313328498513----661673673713728
900413428563578----761773773813828
1000413428598613----861873873913928
120031332846347871372886387810611073107311131128
15004134285635789139281063107813611373137314131428

  • Los orificios solo pueden utilizarse en los tipos B y K. ** Los orificios solo pueden utilizarse en los tipos B y M.

Tornillos de fijación

Para que las mencionadas fuerzas de carga FS puedan ser absorbidas de manera fiable en la estructura circundante, deben utilizarse todos los orificios pasantes disponibles de las guías exterior e interior que tengan un diámetro (Ø) de 6,6. Alternativamente hay disponibles orificios con un diámetro (Ø) de 5,2. Los orificios alargados, con Ø 6,6 x 3,4, facilitan el ajuste durante el montaje en caso necesario. Si no se utilizan tornillos de fijación, la capacidad de carga se reduce. Se pueden utilizar los siguientes tornillos para el montaje:

Tornillo de cabeza alomada
hexagonal ISO 7380
Tornillo de cabeza cilíndrica
con hexágono interior DIN 7984 / DIN 6912

Guía exterior

M 5 / M 6

M 5

Guía interior

M 5 / M 6

M 5

Tope de caucho

Tipo B : con tope de caucho

Dibujo Tope de caucho GN 1440

Los topes de caucho del tipo B amortiguan el impacto de la guía en la posición final correspondiente. Esta característica reduce al mínimo la generación de ruido y aumenta la vida útil. Colocados en las guías, de manera parcialmente oculta y parcialmente visible, los topes cumplen los diversos requisitos en cuanto a forma, material y dureza.
Si se producen cargas estáticas o dinámicas mayores en la dirección de extensión, estas deberían absorberse por medio de elementos de tope externos.

Tipo M: con tope de caucho, dispositivo de bloqueo detrás

Dibujo Tope de caucho2 GN 1440

El tipo M se utiliza en aplicaciones en las que la guía debe bloquearse en la posición final trasera. Esta característica evita que la guía se extienda por sí sola debido, por ejemplo, a una posición inclinada. Si se producen cargas mayores en la dirección de extensión en la posición bloqueada, estas deberían absorberse por medio de elementos de bloqueo externos.
El mecanismo de bloqueo se enclava por medio de un resorte en su posición en una escotadura de la guía exterior en estado cerrado. Al presionar la palanca de liberación, las guías interior e intermedia se liberan para poder ser extendidas. Al volver a la posición final trasera, el mecanismo se bloquea automáticamente en la escotadura de la guía exterior tras superar una rampa.

Tipo K: con tope de caucho, dispositivo de bloqueo delante

Dibujo Tope de caucho3 GN 1440

El tipo K se utiliza cuando la extensión debe permanecer en la posición final delantera durante cierto tiempo. Esta característica permite realizar trabajos de mantenimiento cuando la extensión está extraída, por ejemplo. Si se producen cargas mayores en la posición bloqueada, estas deben ser absorbidas por medio de elementos de bloqueo externos.
Para que la función se active, la guía debe estar completamente extendida hacia delante, donde encajará automáticamente mediante un elemento basculante de bloqueo pretensado. Al presionar el elemento basculante, la guía se libera y eso permite que la guía se retraiga de nuevo.

Tipo Q con tope de caucho, dispositivo de bloqueo delante-detrás

Dibujo Tope de caucho4 GN 1440

El tipo Q aúna las propiedades de los tipos M y K. Las guías interior e intermedia se bloquean en su respectiva posición final.
A diferencia de la liberación del tipo K, el tipo Q se activa mediante una varilla interna, lo que constituye un cómodo "control remoto". La palanca de activación verde se presiona hacia fuera, el elemento basculante de bloqueo se activa y la guía se libera para su retracción.

Información sobre la capacidad de carga

La capacidad máxima de carga de las guías telescópicas depende del perfil de la guía, la longitud nominal l1 y la carrera l2 resultante. Además, el ancho de extracción, los materiales de las guías y las piezas de los componentes opcionales, tales como el mecanismo autorretráctil amortiguado, tienen una influencia considerable.
La información sobre la capacidad de carga máxima de las guías telescópicas se determinó en pruebas de fatiga bajo las siguientes condiciones:

  • Colocación vertical de las guías por pares
  • Observancia de toda la información sobre el montaje
  • Configuración de ensayo resistente contra deformaciones
  • Distribución equitativa de la carga FS a lo largo de toda la superficie de extracción
  • Separación entre las guías estándar de 450 mm
  • 10 000, 50 000 o 100 000 ciclos de prueba
    (una extracción y retracción = un ciclo)
  • Aumento gradual de la carga

Dibujo capacidad de carga de guías telescópicas

Se evaluaron el desgaste, el rendimiento y la flexión máxima después de cada fase de prueba.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
96,44
más IVA 18,32 €
bruto 114,76 €
En stock
Incl. recargos del material: 2,67 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 1,380 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83024200
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
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.