GN 635 Galletti di serraggio

GN 635 Galletti di serraggio, plastica Colore della calottina: DRT - rosso, RAL 3000, finitura mat
ELESA original design
code: ESN.
Colore della calottina: DRT - rosso, RAL 3000, finitura mat

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Ergostyle

Famiglia di prodotti Ergostyle

Le parti standard Ergostyle combinano ergonomia e funzionalità con un aspetto gradevole. Numerosi premi di design ne confermano l'altissima qualità. I prodotti Ergostyle si riconoscono dai cinque puntini.

  • design funzionale ed ergonomico
  • massima qualità del design (numerosi premi di design)
Mostra tutti i prodotti Ergostyle

Descrizione del prodotto

Il design e l'impiego dei galletti di serraggio GN 635 soddisfano i requisiti della famiglia di prodotti Ergostyle®.

Specifiche

Plastica
Tecnopolimero (poliammide PA)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Resistente a temperature fino a 130 °C
  • Grigio-nero, simile a RAL 7021, finitura matt

Boccola
Ottone


Colore della calottina:
grigio-nero, RAL 7021, finitura matDSGDSG
Arancio, RAL 2004, finitura matDORDOR
Grigio, RAL 7035, finitura matDGRDGR
Giallo, RAL 1021, finitura matDGBDGB
blu, RAL 5024, finitura matDBLDBL
rosso, RAL 3000, finitura matDRTDRT
Verde, RAL 6017, finitura matDGNDGN


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 635 Galletti di serraggio, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ECon foro cieco filettato
Mostra / Nascondi colonne
rd1d2d4bh1h2h3h4
27,5M 6M 816128286,51825
35M 8M 102015103682032

Selezione e configurazione articolo

Raggio impugnatura r
Filettatura d1
Tipo

Colore della calottina
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSG
Specifiche

Raggio impugnatura r
Filettatura d1
Tipo

Colore della calottina
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSG

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
2,75
più IVA 0,52 €
lordo 3,27 €
In magazzino
ELESA Code: 225236-C6
Descrizione: ESN.55-B M6-C6
Peso: 0,015 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39269097