Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita
Lisävarusteet profiilijärjestelmille
Tämän tuoteperheen standardiosat ovat yhteensopivia useimpien yleisten alumiiniprofiilijärjestelmien kanssa. Käytettäessä yhteensopivia asennussarjoja, Ganterin standardielementit voidaan yhdistää helposti ja kustannustehokkaasti profiileihin ilman aikaa vievää yksittäisten osien keräämistä.
yhteensopiva yleisten profiilijärjestelmien kanssa
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon. Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme! Puhelin+49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
76090000
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden: alkaen 175,00 € -> 10 % alennus alkaen 275,00 € -> 20 % alennus alkaen 375,00 € -> 30 % alennus
Lisäveloitus pienien määrien ostoista: -> 15,00 Euro for value of goods less than 25,00 € -> 10,00 Euro for value of goods from 25,00 to 49,99 €