GN 236 Sarana muovi, säädettävä

ELESA original design
code: CFR.
Lisavarusteet-profiilijarjestelmille

Lisävarusteet profiilijärjestelmille

Tämän tuoteperheen standardiosat ovat yhteensopivia useimpien yleisten alumiiniprofiilijärjestelmien kanssa. Käytettäessä yhteensopivia asennussarjoja, Ganterin standardielementit voidaan yhdistää helposti ja kustannustehokkaasti profiileihin ilman aikaa vievää yksittäisten osien keräämistä.

  • yhteensopiva yleisten profiilijärjestelmien kanssa
  • uran leveyksille 6, 8 ja 10 mm
  • profiileille 30, 40 ja 45 mm
Näytä kaikki yhteensopivat tuotteet

Tuotteen kuvaus

Saranoilla GN 236 ovi voidaan asettaa ja kohdistaa kehykseensä teknisellä ja visuaalisella tarkkuudella.

Saranoiden lehdissä olevat hammastukset (ristikkäishammastus) ja säätöholkit muodostavat muotolukon, joka estää saranaa liikkumasta asentamisen jälkeen. Nuolien kärjet ilmaisevat 0-viitepisteen asentamisen helpottamiseksi.

Säätöholkkien asennusasennosta riippuen (kiertokulma 90º) sarana on säädettävissä sekä pysty- että vaakatasossa.

Tekninen eritelmä

Muovi (Polyamidi PA-HP)

  • lasikuituvahvistettu
  • musta, matta
  • lämpötilankestävyys enintään 80 ºC

Tappi
Ruostumaton teräs AISI 303


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 236 Sarana, muovi, säädettävä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
l1l2d1d2h1h2h3h4l3m1m2s1s2
75606,581689,51929,541,5341713

Koonti ja hinta

Leveys l1
Pituus l2
Leveys l1
Pituus l2

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
9,77
plus ALV 1,86 €
brutto 11,63 €
Varastossa
Paino: 0,070 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39263000
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
GN 236-75-60

Nämä voivat myös kiinnostaa sinua...

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ï
Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa
On tapahtunut virhe!
Olemme vastaanottaneet soittopyyntösi ja otamme sinuun yhteyttä piakkoin.