GN 188Hammastetut lukituslevytRuostumaton teräs, hitsattavat
Tyyppi: A - läpivientireiällä, ilman holkkia
Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet
Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.
Ruostumattomasta teräksestä valmistettujen hammastettujen lukituslevyjen GN 188 avulla standardiosat voidaan lukita keskenään ja kiinnittää tukevasti määrätyillä kulmaväleillä. Ne liitetään yhteen hitsaamalla.
Hammastus sijoittuu tarkalleen kohdistusreikiin d4, mikä takaa samansuuntaisen tai suorakulmaisen asettelun.
Hampaiden lukumäärä 24 / 36 mahdollistaa säädön 15º tai 10º askelin, minkä tuloksena saadaan erillisen taulukon mukaiset indeksointiasennot.
Painejouset asennetaan hammastettujen lukituslevyjen väliin ja näin varmistetaan, että hammastetut lukituslevyt irtoavat asianmukaisesti niitä poistettaessa. Toimitukseen sisältyy kaksi hammastettua lukituslevyä, yksi painejousi ja versiosta riippuen kierreholkki.
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon. Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme! Puhelin+49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73182900
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden: alkaen 175,00 € -> 10 % alennus alkaen 275,00 € -> 20 % alennus alkaen 375,00 € -> 30 % alennus
Lisäveloitus pienien määrien ostoista: -> 15,00 Euro for value of goods less than 25,00 € -> 10,00 Euro for value of goods from 25,00 to 49,99 €