Descrizione del prodotto
Le piastre dentate di bloccaggio GN 188 consentono di bloccare le parti standard e fissarle saldamente con incrementi angolari definiti. Vengono unite mediante saldatura.
La dentatura è posizionata esattamente sui fori di allineamento d4, garantendo una disposizione parallela o ortogonale.
Il numero di denti pari a 24 / 36 consente la regolazione in passi di 15° o 10°, ottenendo le posizioni di bloccaggio elencate nella tabella separata.
La molla di spinta è installata tra le piastre dentate di bloccaggio e ne garantisce la corretta separazione quando vengono rimosse. La dotazione comprende due piastre dentate di bloccaggio, una molla di spinta e, a seconda della versione, una boccola filettata.
Specifiche
- Fusione di precisione in acciaio INOXNI AISI CF-8
- Boccola filettata
Acciaio INOX AISI 304
- Molla di spinta
Acciaio INOX AISI 301
RoHS