GN 188 Arandelas de retención dentadas Acero inoxidable, para soldar

Arandelas de retención dentadas GN 188: Acero inoxidable, para soldar
Tipo: A - Con orificio pasante, sin casquillo

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Con la ayuda de las arandelas de retención dentadas de acero inoxidable GN 188, pueden reajustarse componentes estándar entre sí y bloquearse con unión positiva en incrementos angulares definidos. Se unen mediante soldadura.

Los dientes se colocan exactamente en los orificios de alineación d4, lo que garantiza una posición en paralelo o en ángulo recto.

El conteo de dientes de 24 / 36 permite el ajuste en 15° o pasos de 10°, lo que resulta en las posiciones de indexación enumeradas en la tabla aparte.

El muelle de empuje se instala entre las placas de fijación dentadas y asegura que las arandelas se separen correctamente al desmontarlas. El producto incluye dos arandelas de retención dentadas, un muelle de compresión y, en función de la versión, un casquillo roscado.

Especificación

  • Fundición de precisión de acero inoxidableNI AISI CF-8

  • Casquillo roscado
    Acero inoxidable AISI 304

  • Muelle de compresión
    Acero inoxidable AISI 301

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 188 Arandelas de retención dentadas, acero inoxidable, para soldar Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ACon orificio pasante, sin casquillo
Bcon casquillo roscado
Ccon casquillo roscado y resalte de centraje
Mostrar / ocultar columnas
d1z
Conteo de dientes
d2
Tipo A
d3
Tipo B
Tipo C
d4d5 -0,15h1h2mstmín.
Carrera
352436B 12M 8312121,726172,52,5
552436B 16M 10416172,8422234
752436B 20M 12520224,7602745

Estructura y precio

Diámetro externo d1
Conteo de dientes z
Tipo



Material

Diámetro externo d1
Conteo de dientes z
Tipo



Material

Ángulos posibles / posiciones de índice

z
Conteo de
dientes

Angle
steps

Possible angles / index positions

24

15°

Skala 0 bis 90 (15° Schritte)

36

10°

Skala 0 bis 90 (10° Schritte)

Ejemplo de aplicación

Skizze GN 188

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
9,18
más IVA 1,74 €
bruto 10,92 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,27 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,060 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73182900
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
GN 188-35-24-A-NIGN 188-35-24-B-NIGN 188-35-24-C-NIGN 188-35-36-A-NIGN 188-35-36-B-NIGN 188-35-36-C-NIGN 188-55-24-A-NIGN 188-55-24-B-NIGN 188-55-24-C-NIGN 188-55-36-A-NIGN 188-55-36-B-NIGN 188-55-36-C-NIGN 188-75-24-A-NIGN 188-75-24-B-NIGN 188-75-24-C-NIGN 188-75-36-A-NIGN 188-75-36-B-NIGN 188-75-36-C-NI