GN 31 Säätöjalat Ruostumaton teräs, kumialustalla

Tyyppi (alusta): B1 - matta, sinkopuhdistettu, kumipohja, musta
Versio (ruuvi): S - ilman mutteria, ulkokuusio pohjassa

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Valmistetuissa, vulkanoidulla kumialustalla (tyyppi B3, B4, C3 ja C4) ja W-version ruuvilla varustetuissa GN 31 -säätöjaloissa on niiden valmistusmenetelmän ansiosta vähemmän turhia välejä ja ne on myös helpompi puhdistaa.

Säätöjalat GN 31 toimitetaan valmiiksi kokoonpantuina eikä niitä voi irrottaa.

Tekninen eritelmä

Aluslevy
Ruostumaton teräs AISI 304


Kierrekanta
Ruostumaton teräs AISI 303


Kuusiomutteri ISO 4032
Ruostumaton teräs AISI 304


Kumialusta, upotettu

  • musta: NBR (Perbunan®)
    80±5 Shore A
  • valkoinen: TPE (Santoprene®)
    80±5 Shore A

Kumialusta, vulkanoitu
80±5 Shore A

  • musta: NBR (Perbunan®)
  • valkoinen: NBR (Perbunan®)

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 31 Säätöjalat, ruostumaton teräs, kumialustalla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi (alusta)

B1matta, sinkopuhdistettu, kumipohja, musta
B2matta, sinkopuhdistettu, kumipohja, valkoinen
B3*matta, sinkopuhdistettu, vulkanoitu kumi, musta
B4*matta, sinkopuhdistettu, vulkanoitu kumi, valkoinen
C3*kiillotettu, vulkanoitu kumi, musta
C4*kiillotettu, vulkanoitu kumi, valkoinen

Versio (ruuvi)

Silman mutteria, ulkokuusio pohjassa
SKmutterilla, ulkokuusio pohjassa
Tilman mutteria, paikka kiintoavaimelle kierteen kannassa
TKmutterilla, paikka kiintoavaimelle kierteen kannassa
Uilman mutteria, kuusiokolo yläosassa ja paikka kiintoavaimelle kierteen kannassa
UKmutterilla, kuusiokolo yläosassa ja paikka kiintoavaimelle kierteen kannassa
Vilman mutteria, ulkokuusio yläosassa ja paikka kiintoavaimelle kierteen kannassa
VKmutterilla, ulkokuusio yläosassa ja paikka kiintoavaimelle kierteen kannassa
Wsäädettävällä holkilla, kierre peitetty, paikka kiintoavaimelle kierteen kannassa
Xulkokuusio sisäkierteellä
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2l1
Versio
S / SK

Versio
T / TK ja U / UK
l2
Versio
V / VK
l3 +4
Versio
W
l7 +4
Versio
X
h1h2s
50M 8405063---------------3714,53,53
50M 10506080100--------------4014,53,53
50M 126080100125--------------4314,53,53
50M 16----75100125150200250--------4914,53,53
60M 8405063---------------381643
60M 10506080100--------------411643
60M 126080100125--------------451643
60M 16----7510012515020025075100125150123148173198501643
80M 8405063---------------401853
80M 10506080100--------------431853
80M 126080100125--------------471853
80M 16----7510012515020025075100125150125150175200521853
80M 20----75100125150200250100125150200149174199249601853
80M 24----100125150200300-100150200-174224274--1853
100M 8405063---------------422063
100M 10506080100--------------452063
100M 126080100125--------------492063
100M 16----7510012515020025075100125150126151176201542063
100M 20----75100125150200250100125150200151176201251622063
100M 24----100125150200300-100150200-176226276--2063
120M 20----100125150200250---------652264
120M 24----100125150200300----------2264
120M 30----100125150200300----------2264
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3h3 +4h4 +4h5 +4l4l5l6A/F1A/F2A/F3A/F4A/F5A/F6A/F7t
50M 8-23-----17-----148
50M 10-23-----17-----1410
50M 12-23-----17-----1712
50M 16--29-----128---2216
60M 8-24-----17-----148
60M 10-24-----17-----1410
60M 12-24-----17-----1712
60M 1624-3027454529-1281012202216
80M 8-26-----17-----148
80M 10-26-----17-----1410
80M 12-26-----17-----1712
80M 1624-3229454529-1281012202216
80M 2030-3330565636-15101316242720
80M 2435-3633676742-1912172030--
100M 8-28-----17-----148
100M 10-28-----17-----1410
100M 12-28-----17-----1712
100M 1624-3431454529-1281012202216
100M 2030-3532565636-15101316242720
100M 2435-3835676742-1912172030--
120M 20--39-----1510---2720
120M 24--42-----1912-----
120M 30--46-----2412-----
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2Kuormitusluokitus in kN
Versio S / SK
Tyyppi B1 / B3 / C3


Tyyppi B2 / B4 / C4

Versio T / TK ja U / UK
Tyyppi B1 / B3 / C3


Tyyppi B2 / B4 / C4

Versio V / VK ja W
Tyyppi B1 / B3 / C3


Tyyppi B2 / B4 / C4

Versio X
Tyyppi B1 / B3 / C3


Tyyppi B2 / B4 / C4
50M 888----88
50M 101414----1313
50M 122020----2020
50M 16--2828--2825
60M 888----88
60M 101414----1313
60M 122020----2020
60M 16--282527272825
80M 888----88
80M 101414----1313
80M 121915----1515
80M 16--191524241915
80M 20--191524241915
80M 24--19152424--
100M 888----88
100M 101414----1313
100M 121714----1714
100M 16--171421211714
100M 20--171421211714
100M 24--17142121--
120M 20--2522--2522
120M 24--2522----
120M 30--2522----
* saatavissa vain mitoille d1 = 60, 80 ja 100.

Koonti ja hinta

Jalan läpimitta d1
Kierre d2
Pituus l1 (S / SK)
Pituus l1 (T / TK / U / UK)
Pituus l2 (V / VK)
Pituus l3 (W)
Pituus l7 (X)
Tyyppi (alusta)






Versio (ruuvi)










Jalan läpimitta d1
Kierre d2
Pituus l1 (S / SK)
Pituus l1 (T / TK / U / UK)
Pituus l2 (V / VK)
Pituus l3 (W)
Pituus l7 (X)
Tyyppi (alusta)






Versio (ruuvi)










Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
8,62
plus ALV 1,64 €
brutto 10,26 €
Varastossa
Paino: 0,102 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73269098