GN 33 Säätöjalat Ruostumaton teräs, kumialustalla, kiinnityskorvakkeella

Säätöjalat GN 33: Ruostumaton teräs, kumialustalla, kiinnityskorvakkeella
Form: B1 - matta, sinkopuhdistettu, kumipohja, musta
Versio (ruuvi): S - ilman mutteria, ulkokuusio pohjassa

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Säätöjalat GN 33 toimitetaan valmiiksi kokoonpantuina eikä niitä voi irrottaa.

Tekninen eritelmä

Aluslevy / korvake
Ruostumaton teräs AISI 304


Kierretappi
Ruostumaton teräs AISI 303


Kuusiomutteri ISO 4032
Ruostumaton teräs AISI 304


Kumialusta, upotettu
musta, NBR (Perbunan®)
80±5 Shore A


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 33 Säätöjalat, ruostumaton teräs, kumialustalla, kiinnityskorvakkeella luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi (alusta)

B1matta, sinkopuhdistettu, kumipohja, musta

Versio (ruuvi)

Silman mutteria, ulkokuusio pohjassa
SKmutterilla, ulkokuusio pohjassa
Tilman mutteria, paikka kiintoavaimelle kierteen kannassa
TKmutterilla, paikka kiintoavaimelle kierteen kannassa
Uilman mutteria, kuusiokolo yläosassa ja paikka kiintoavaimelle kierteen kannassa
UKmutterilla, kuusiokolo yläosassa ja paikka kiintoavaimelle kierteen kannassa
Vilman mutteria, ulkokuusio yläosassa ja paikka kiintoavaimelle kierteen kannassa
VKmutterilla, ulkokuusio yläosassa ja paikka kiintoavaimelle kierteen kannassa
Wsäädettävällä holkilla, kierre peitetty, paikka kiintoavaimelle kierteen kannassa
Xulkokuusio sisäkierteellä
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2l1
Versio
S / SK

Versio
T / TK ja U / UK
l2
Versio
V / VK
l3
Versio
W
l7
Versio
X
h1l8l9
50M 8405063---------------40182545
50M 10506080100--------------43182545
50M 126080100125--------------47182545
50M 16----75100125150200250--------52182545
60M 8405063---------------41192550
60M 10506080100--------------44192550
60M 126080100125--------------48192550
60M 16----751001251502002507510012515012615117620153192550
80M 8405063---------------42203070
80M 10506080100--------------45203070
80M 126080100125--------------49203070
80M 16----751001251502002507510012515012715217720254203070
80M 20----7510012515020025010012515020015117620125162203070
80M 24----100125150200300-100150200-176226276--203070
100M 8405063---------------43213080
100M 10506080100--------------46213080
100M 126080100125--------------50213080
100M 16----751001251502002507510012515012815317820355213080
100M 20----7510012515020025010012515020015217720225263213080
100M 24----100125150200300-100150200-177227277--213080
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3h3h4h5l4l5l6sw1sw2sw3sw4sw5sw6A/F 7t
50M 8-26-----17-----148
50M 10-26-----17-----1410
50M 12-26-----17-----1712
50M 16--32-----128---2216
60M 8-27-----17-----148
60M 10-27-----17-----1410
60M 12-27-----17-----1712
60M 1624-3330454529-1281012202216
80M 8-28-----17-----148
80M 10-28-----17-----1410
80M 12-28-----17-----1712
80M 1624-3431454529-1281012202216
80M 2030-3532565636-15101316242720
80M 2435-3835676742-1912172030--
100M 8-29-----17-----148
100M 10-29-----17-----1410
100M 12-29-----17-----1712
100M 1624-3532454529-1281012202216
100M 2030-3633565636-15101316242720
100M 2435-3936676742-1912172030--

Koonti ja hinta

Jalan läpimitta d1
Kierre d2
Pituus l1 (S / SK)
Pituus l1 (U / UK / T / TK)
Pituus l2 (V / VK)
Pituus l3 (W)
Pituus l7 (X)
Form

Versio (ruuvi)










Jalan läpimitta d1
Kierre d2
Pituus l1 (S / SK)
Pituus l1 (U / UK / T / TK)
Pituus l2 (V / VK)
Pituus l3 (W)
Pituus l7 (X)
Form

Versio (ruuvi)










Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
9,55
plus ALV 1,81 €
brutto 11,36 €
Varastossa
Paino: 0,131 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73269098