GN 31 Stellfüße Edelstahl, mit Gummiauflage

Form (Fußteller): B1 - matt gestrahlt, Gummi eingelegt, schwarz
Spindelvariante: S - ohne Mutter, Außensechskant unten

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Stellfüße GN 31 mit aufvulkanisiertem Gummi (Formen B3, B4, C3 und C4) und der Schraubenausführung W weisen aufgrund ihrer Konstruktionsweise weniger Toträume auf und sind leichter zu reinigen.

Stellfüße GN 31 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Ausführung

Fußteller
Edelstahl 1.4301


Verstellspindel
Edelstahl 1.4305


Sechskantmutter ISO 4032
Edelstahl 1.4301


Gummiauflage eingelegt

  • schwarz: NBR (Perbunan®)
    80±5 Shore A
  • weiß: TPE (Santoprene®)
    80±5 Shore A

Gummiauflage aufvulkanisiert
80±5 Shore A

  • schwarz: NBR (Perbunan®)
  • weiß: NBR (Perbunan®)

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 31 Stellfüße, Edelstahl, mit Gummiauflage Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form (Fußteller)

B1matt gestrahlt, Gummi eingelegt, schwarz
B2matt gestrahlt, Gummi eingelegt, weiß
B3*matt gestrahlt, Gummi aufvulkanisiert, schwarz
B4*matt gestrahlt, Gummi aufvulkanisiert, weiß
C3*poliert, Gummi aufvulkanisiert, schwarz
C4*poliert, Gummi aufvulkanisiert, weiß

Spindelvariante

Sohne Mutter, Außensechskant unten
SKmit Mutter, Außensechskant unten
Tohne Mutter, Schlüsselfläche unten
TKmit Mutter, Schlüsselfläche unten
Uohne Mutter, Innensechskant oben und Schlüsselfläche unten
UKmit Mutter, Innensechskant oben und Schlüsselfläche unten
Vohne Mutter, Außensechskant oben und Schlüsselfläche unten
VKmit Mutter, Außensechskant oben und Schlüsselfläche unten
Wmit Verstellhülse, abgedecktes Gewinde und Schlüsselfläche unten
XAußensechskant mit Innengewinde
Spalten ein-/ausblenden
d1d2l1
Ausführung
S / SK

Ausführung
T / TK und U / UK
l2
Ausführung
V / VK
l3 +4
Ausführung
W
l7 +4
Ausführung
X
h1h2s
50M 8405063---------------3714,53,53
50M 10506080100--------------4014,53,53
50M 126080100125--------------4314,53,53
50M 16----75100125150200250--------4914,53,53
60M 8405063---------------381643
60M 10506080100--------------411643
60M 126080100125--------------451643
60M 16----7510012515020025075100125150123148173198501643
80M 8405063---------------401853
80M 10506080100--------------431853
80M 126080100125--------------471853
80M 16----7510012515020025075100125150125150175200521853
80M 20----75100125150200250100125150200149174199249601853
80M 24----100125150200300-100150200-174224274--1853
100M 8405063---------------422063
100M 10506080100--------------452063
100M 126080100125--------------492063
100M 16----7510012515020025075100125150126151176201542063
100M 20----75100125150200250100125150200151176201251622063
100M 24----100125150200300-100150200-176226276--2063
120M 20----100125150200250---------652264
120M 24----100125150200300----------2264
120M 30----100125150200300----------2264
Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3h3 +4h4 +4h5 +4l4l5l6sw1sw2sw3sw4sw5sw6sw7t
50M 8-23-----17-----148
50M 10-23-----17-----1410
50M 12-23-----17-----1712
50M 16--29-----128---2216
60M 8-24-----17-----148
60M 10-24-----17-----1410
60M 12-24-----17-----1712
60M 1624-3027454529-1281012202216
80M 8-26-----17-----148
80M 10-26-----17-----1410
80M 12-26-----17-----1712
80M 1624-3229454529-1281012202216
80M 2030-3330565636-15101316242720
80M 2435-3633676742-1912172030--
100M 8-28-----17-----148
100M 10-28-----17-----1410
100M 12-28-----17-----1712
100M 1624-3431454529-1281012202216
100M 2030-3532565636-15101316242720
100M 2435-3835676742-1912172030--
120M 20--39-----1510---2720
120M 24--42-----1912-----
120M 30--46-----2412-----
Spalten ein-/ausblenden
d1d2Statische Belastbarkeit in kN
Ausführung S / SK
Form B1 / B3 / C3


Form B2 / B4 / C4

Ausführung T / TK und U / UK
Form B1 / B3 / C3


Form B2 / B4 / C4

Ausführung V / VK und W
Form B1 / B3 / C3


Form B2 / B4 / C4

Ausführung X
Form B1 / B3 / C3


Form B2 / B4 / C4
50M 888----88
50M 101414----1313
50M 122020----2020
50M 16--2828--2825
60M 888----88
60M 101414----1313
60M 122020----2020
60M 16--282527272825
80M 888----88
80M 101414----1313
80M 121915----1515
80M 16--191524241915
80M 20--191524241915
80M 24--19152424--
100M 888----88
100M 101414----1313
100M 121714----1714
100M 16--171421211714
100M 20--171421211714
100M 24--17142121--
120M 20--2522--2522
120M 24--2522----
120M 30--2522----
* nur in den Größen d1 = 60, 80 und 100 lieferbar.

Artikelauswahl und -konfiguration

Fußdurchmesser d1
Gewinde d2
Länge l1 (S/SK)
Länge l1 (T/TK/U/UK)
Länge l2 (V/VK)
Länge l3 (W)
Länge l7 (X)
Form (Fußteller)






Spindelvariante










Fußdurchmesser d1
Gewinde d2
Länge l1 (S/SK)
Länge l1 (T/TK/U/UK)
Länge l2 (V/VK)
Länge l3 (W)
Länge l7 (X)
Form (Fußteller)






Spindelvariante










Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
8,62
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,64 €
brutto 10,26 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,102 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73269098