GN 31 Patas de nivelación Acero inoxidable, con base de caucho

Patas de nivelación GN 31: Acero inoxidable, con base de caucho
Tipo (base): B1 - granallado mate, caucho engastado, negro
Versión (tornillo): S - sin tuerca, hexágono externo en la parte inferior

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Las patas de nivelación con asiento de caucho vulcanizado GN 31 (tipos B3, B4, C3 y C4) y versión de tornillo W presentan menos espacios muertos gracias a su método de construcción y por ello son más fáciles de limpiar.

Las patas de nivelación de acero inoxidable GN 31 se entregan montadas y no son desmontables.

Especificación

Peana, chapa
Acero inoxidable AISI 304


Vástago roscado
Acero inoxidable AISI 303


Tuerca hexagonal ISO 4032
Acero inoxidable AISI 304


Base de caucho, engastada

  • negro: NBR (Perbunan®)
    80±5 Shore A
  • color blanco: TPE (Santoprene®)
    80±5 Shore A

Base de caucho, vulcanizado
80±5 Shore A

  • negro: NBR (Perbunan®)
  • color blanco: NBR (Perbunan®)

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 31 Patas de nivelación, acero inoxidable, con base de caucho Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo (base)

B1granallado mate, caucho engastado, negro
B2granallado mate, caucho engastado, blanco
B3*granallado mate, caucho vulcanizado, negro
B4*granallado mate, caucho vulcanizado, blanco
C3*pulido, caucho vulcanizado, negro
C4*pulido, caucho vulcanizado, blanco

Versión (tornillo)

Ssin tuerca, hexágono externo en la parte inferior
SKcon tuerca, hexágono externo en la parte inferior
Tsin tuerca, cara para llave de apriete en la parte inferior
TKcon tuerca, cara para llave de apriete en la parte inferior
Usin tuerca, hexágono interior en la parte superior, cara para llave de apriete en la parte inferior
UKcon tuerca, hexágono interior en la parte superior, cara para llave de apriete en la parte inferior
Vsin tuerca, hexágono externo en la parte superior, cara para llave de apriete en la parte inferior
VKcon tuerca, hexágono externo en la parte superior, cara para llave de apriete en la parte inferior
WCon manguito ajustable, rosca cubierta, cara para llave de apriete en la parte inferior
Xhexágono externo, rosca hembra
Mostrar / ocultar columnas
d1d2l1
Versión
S / SK

Versión
T / TK y U / UK
l2
Versión
V / VK
l3 +4
Versión
W
l7 +4
Versión
X
h1h2s
50M 8405063---------------3714,53,53
50M 10506080100--------------4014,53,53
50M 126080100125--------------4314,53,53
50M 16----75100125150200250--------4914,53,53
60M 8405063---------------381643
60M 10506080100--------------411643
60M 126080100125--------------451643
60M 16----7510012515020025075100125150123148173198501643
80M 8405063---------------401853
80M 10506080100--------------431853
80M 126080100125--------------471853
80M 16----7510012515020025075100125150125150175200521853
80M 20----75100125150200250100125150200149174199249601853
80M 24----100125150200300-100150200-174224274--1853
100M 8405063---------------422063
100M 10506080100--------------452063
100M 126080100125--------------492063
100M 16----7510012515020025075100125150126151176201542063
100M 20----75100125150200250100125150200151176201251622063
100M 24----100125150200300-100150200-176226276--2063
120M 20----100125150200250---------652264
120M 24----100125150200300----------2264
120M 30----100125150200300----------2264
Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3h3 +4h4 +4h5 +4l4l5l6A/F1A/F2A/F3A/F4A/F5A/F6A/F7t
50M 8-23-----17-----148
50M 10-23-----17-----1410
50M 12-23-----17-----1712
50M 16--29-----128---2216
60M 8-24-----17-----148
60M 10-24-----17-----1410
60M 12-24-----17-----1712
60M 1624-3027454529-1281012202216
80M 8-26-----17-----148
80M 10-26-----17-----1410
80M 12-26-----17-----1712
80M 1624-3229454529-1281012202216
80M 2030-3330565636-15101316242720
80M 2435-3633676742-1912172030--
100M 8-28-----17-----148
100M 10-28-----17-----1410
100M 12-28-----17-----1712
100M 1624-3431454529-1281012202216
100M 2030-3532565636-15101316242720
100M 2435-3835676742-1912172030--
120M 20--39-----1510---2720
120M 24--42-----1912-----
120M 30--46-----2412-----
Mostrar / ocultar columnas
d1d2Capacidad de carga en kN
Versión S / SK
Tipo B1 / B3 / C3


Tipo B2 / B4 / C4

Versión T / TK y U / UK
Tipo B1 / B3 / C3


Tipo B2 / B4 / C4

Versión V / VK y W
Tipo B1 / B3 / C3


Tipo B2 / B4 / C4

Versión X
Tipo B1 / B3 / C3


Tipo B2 / B4 / C4
50M 888----88
50M 101414----1313
50M 122020----2020
50M 16--2828--2825
60M 888----88
60M 101414----1313
60M 122020----2020
60M 16--282527272825
80M 888----88
80M 101414----1313
80M 121915----1515
80M 16--191524241915
80M 20--191524241915
80M 24--19152424--
100M 888----88
100M 101414----1313
100M 121714----1714
100M 16--171421211714
100M 20--171421211714
100M 24--17142121--
120M 20--2522--2522
120M 24--2522----
120M 30--2522----
* solo disponible para las medidas d1 = 60, 80 y 100.

Estructura y precio

Diámetro de la pata d1
Rosca d2
Longitud l1 (S/SK)
Longitud l1 (T/TK/U/UK)
Longitud l2 (V/VK)
Longitud l3 (W)
Longitud l7 (X)
Tipo (base)






Versión (tornillo)










Diámetro de la pata d1
Rosca d2
Longitud l1 (S/SK)
Longitud l1 (T/TK/U/UK)
Longitud l2 (V/VK)
Longitud l3 (W)
Longitud l7 (X)
Tipo (base)






Versión (tornillo)










Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
8,62
más IVA 1,64 €
bruto 10,26 €
En stock
Peso: 0,102 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73269098