GN 31 Pieds de machine Inox, avec sous-couche en caoutchouc

GN 31 Pieds de machine, Inox, avec sous-couche en caoutchouc Type (base): B1 - grenaillé mat, sous-couche en caoutchouc, noir
Version (vis): S - sans écrou hexagonal externe en bas
Type (base): B1 - grenaillé mat, sous-couche en caoutchouc, noir
Version (vis): S - sans écrou hexagonal externe en bas

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les pieds de machine GN 31 avec caoutchouc vulcanisé (Types B3, B4, C3 et C4) et la version de vis W présentent moins de points morts grâce à leur méthode de construction et sont plus faciles à nettoyer.

Les pieds de machine en inox GN 31 sont livrés montés et ne sont pas amovibles.

Spécifications

Plaque de base, tôle métallique
Inox AISI 304


Tige filetée
Inox AISI 303


Écrou à 6 pans ISO 4032
Inox AISI 304


Sous-couche en caoutchouc, incrustée

  • noir : NBR (Perbunan®)
    80 ±5 Shore A
  • blanc : TPE (Santoprene^® ^)
    80 ±5 Shore A

Sous-couche en caoutchouc, vulcanisée
80 ±5 Shore A

  • noir : NBR (Perbunan®)
  • blanc : NBR (Perbunan®)

RoHS

Masquer schéma technique
GN 31 Pieds de machine, Inox, avec sous-couche en caoutchouc schéma

Options d'article/Tableau

Type (base)

B1grenaillé mat, sous-couche en caoutchouc, noir
B2grenaillé mat, sous-couche en caoutchouc, blanc
B3*grenaillé mat, caoutchouc vulcanisé, noir
B4*grenaillée mat, caoutchouc vulcanisé, blanc
C3*poli, caoutchouc vulcanisé, noir
C4*poli, caoutchouc vulcanisé, blanc

Version (vis)

Ssans écrou hexagonal externe en bas
SKavec écrou externe hexagonal externe en bas
Tsans écrou, clé plate en bas
TKavec écrou, clé plate en bas
Usans écrou, douille hexagonale en haut, clé plate en bas
UKavec écrou, douille hexagonale en haut, clé plate en bas
Vsans écrou, hexagone externe en haut, clé plate en bas
VKavec écrou, hexagone externe en haut, clé plate en bas
Wavec manchon réglable, filetage couvert, clé plate en bas
Xhexagone externe, filetage femelle
Afficher/Masquer colonnes
d1d2l1
Version
S/SK

Version
T/TK et U/UK
l2
Version
V/VK
l3 +4
Version
W
l7 +4
Version
X
h1h2s
50M 8405063---------------3714,53,53
50M 10506080100--------------4014,53,53
50M 126080100125--------------4314,53,53
50M 16----75100125150200250--------4914,53,53
60M 8405063---------------381643
60M 10506080100--------------411643
60M 126080100125--------------451643
60M 16----7510012515020025075100125150123148173198501643
80M 8405063---------------401853
80M 10506080100--------------431853
80M 126080100125--------------471853
80M 16----7510012515020025075100125150125150175200521853
80M 20----75100125150200250100125150200149174199249601853
80M 24----100125150200300-100150200-174224274--1853
100M 8405063---------------422063
100M 10506080100--------------452063
100M 126080100125--------------492063
100M 16----7510012515020025075100125150126151176201542063
100M 20----75100125150200250100125150200151176201251622063
100M 24----100125150200300-100150200-176226276--2063
120M 20----100125150200250---------652264
120M 24----100125150200300----------2264
120M 30----100125150200300----------2264
Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3h3 +4h4 +4h5 +4l4l5l6A/F1A/F2A/F3A/F4A/F5A/F6A/F7t
50M 8-23-----17-----148
50M 10-23-----17-----1410
50M 12-23-----17-----1712
50M 16--29-----128---2216
60M 8-24-----17-----148
60M 10-24-----17-----1410
60M 12-24-----17-----1712
60M 1624-3027454529-1281012202216
80M 8-26-----17-----148
80M 10-26-----17-----1410
80M 12-26-----17-----1712
80M 1624-3229454529-1281012202216
80M 2030-3330565636-15101316242720
80M 2435-3633676742-1912172030--
100M 8-28-----17-----148
100M 10-28-----17-----1410
100M 12-28-----17-----1712
100M 1624-3431454529-1281012202216
100M 2030-3532565636-15101316242720
100M 2435-3835676742-1912172030--
120M 20--39-----1510---2720
120M 24--42-----1912-----
120M 30--46-----2412-----
Afficher/Masquer colonnes
d1d2Capacité de charge in kN
Version S / SK
Type B1 / B3 / C3


Type B2/B4/C4

Version T / TK et U / UK
Type B1 / B3 / C3


Type B2/B4/C4

Version V / VK et W
Type B1 / B3 / C3


Type B2 / B4 / C4

Version X
Type B1 / B3 / C3


Type B2 / B4 / C4
50M 888----88
50M 101414----1313
50M 122020----2020
50M 16--2828--2825
60M 888----88
60M 101414----1313
60M 122020----2020
60M 16--282527272825
80M 888----88
80M 101414----1313
80M 121915----1515
80M 16--191524241915
80M 20--191524241915
80M 24--19152424--
100M 888----88
100M 101414----1313
100M 121714----1714
100M 16--171421211714
100M 20--171421211714
100M 24--17142121--
120M 20--2522--2522
120M 24--2522----
120M 30--2522----
* uniquement disponible pour les dimensions d1 = 60, 80 et 100.

Configuration et prix

Diamètre du pied d1
Filetage d2
Longueur l1 (S/SK)
Longueur l1 (T/TK/U/UK)
Longueur l2 (V/VK)
Longueur l3 (W)
Longueur l7 (X)
Type (base)






Version (vis)










Diamètre du pied d1
Filetage d2
Longueur l1 (S/SK)
Longueur l1 (T/TK/U/UK)
Longueur l2 (V/VK)
Longueur l3 (W)
Longueur l7 (X)
Type (base)






Version (vis)










Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
8,62
plus TVA 1,64 €
brute 10,26 €
En stock
Poids: 0,102 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73269098
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.