GN 31 Piedini di livellamento Acciaio INOX, con disco antiscivolo

GN 31 Piedini di livellamento, acciaio INOX, con disco antiscivolo Tipo (base): B1 - Finitura matt da sabbiatura, fondo in gomma, colore nero
Versione (vite): S - Senza dado, esagono esterno in basso
Tipo (base): B1 - Finitura matt da sabbiatura, fondo in gomma, colore nero
Versione (vite): S - Senza dado, esagono esterno in basso

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

I piedini di livellamento GN 31 con gomma vulcanizzata (tipi B3, B4, C3 e C4) e la versione a vite W hanno meno punti morti e sono anche più facili da pulire.

I piedini di livellamento GN 31 vengono consegnati montati e non si possono smontare.

Specifiche

Piastra base
Acciaio INOX AISI 304


Stelo filettato
Acciaio INOX AISI 303


Dado esagonale ISO 4032
Acciaio INOX AISI 304


Disco antiscivolo, intarsiato

  • Nero: NBR (Perbunan®)
    80±5 Shore A
  • Bianco: TPE (Santoprene®)
    80±5 Shore A

Disco antiscivolo, vulcanizzato
80±5 Shore A

  • Nero: NBR (Perbunan®)
  • Bianco: NBR (Perbunan®)

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 31 Piedini di livellamento, acciaio INOX, con disco antiscivolo disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo (base)

B1Finitura matt da sabbiatura, fondo in gomma, colore nero
B2Finitura matt da sabbiatura, fondo in gomma, colore bianco
B3*Finitura matt da sabbiatura, gomma vulcanizzata, colore nero
B4*Finitura matt da sabbiatura, gomma vulcanizzata, colore bianco
C3*Finitura lucida, gomma vulcanizzata, colore nero
C4*Finitura lucida, gomma vulcanizzata, colore bianco

Versione (vite)

SSenza dado, esagono esterno in basso
SKCon dado, esagono esterno in basso
TSenza dado, sede per chiave in basso
TKCon dado, sede per chiave in basso
USenza dado, esagono interno in alto e sede per chiave in basso
UKCon dado, esagono interno in alto e sede per chiave in basso
VSenza dado, esagono esterno in alto e sede per chiave in basso
VKCon dado, esagono esterno in alto e sede per chiave in basso
WCon bussola regolabile, filettatura coperta e sede per chiave in basso
XEsagono esterno con filettatura interna
Mostra / Nascondi colonne
d1d2l1
Versione
S / SK

Versione
T / TK e U / UK
l2
Versione
V / VK
l3 +4
Versione
W
l7 +4
Versione
X
h1h2s
50M 8405063---------------3714,53,53
50M 10506080100--------------4014,53,53
50M 126080100125--------------4314,53,53
50M 16----75100125150200250--------4914,53,53
60M 8405063---------------381643
60M 10506080100--------------411643
60M 126080100125--------------451643
60M 16----7510012515020025075100125150123148173198501643
80M 8405063---------------401853
80M 10506080100--------------431853
80M 126080100125--------------471853
80M 16----7510012515020025075100125150125150175200521853
80M 20----75100125150200250100125150200149174199249601853
80M 24----100125150200300-100150200-174224274--1853
100M 8405063---------------422063
100M 10506080100--------------452063
100M 126080100125--------------492063
100M 16----7510012515020025075100125150126151176201542063
100M 20----75100125150200250100125150200151176201251622063
100M 24----100125150200300-100150200-176226276--2063
120M 20----100125150200250---------652264
120M 24----100125150200300----------2264
120M 30----100125150200300----------2264
Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3h3 +4h4 +4h5 +4l4l5l6A/F1A/F2A/F3A/F4A/F5A/F6A/F7t
50M 8-23-----17-----148
50M 10-23-----17-----1410
50M 12-23-----17-----1712
50M 16--29-----128---2216
60M 8-24-----17-----148
60M 10-24-----17-----1410
60M 12-24-----17-----1712
60M 1624-3027454529-1281012202216
80M 8-26-----17-----148
80M 10-26-----17-----1410
80M 12-26-----17-----1712
80M 1624-3229454529-1281012202216
80M 2030-3330565636-15101316242720
80M 2435-3633676742-1912172030--
100M 8-28-----17-----148
100M 10-28-----17-----1410
100M 12-28-----17-----1712
100M 1624-3431454529-1281012202216
100M 2030-3532565636-15101316242720
100M 2435-3835676742-1912172030--
120M 20--39-----1510---2720
120M 24--42-----1912-----
120M 30--46-----2412-----
Mostra / Nascondi colonne
d1d2Carico statico FS in kN
Versione S / SK
Tipo B1 / B3 / C3


Tipo B2 / B4 / C4

Versione T / TK e U / UK
Tipo B1 / B3 / C3


Tipo B2 / B4 / C4

Versione V / VK e W
Tipo B1 / B3 / C3


Tipo B2 / B4 / C4

Versione X
Tipo B1 / B3 / C3


Tipo B2 / B4 / C4
50M 888----88
50M 101414----1313
50M 122020----2020
50M 16--2828--2825
60M 888----88
60M 101414----1313
60M 122020----2020
60M 16--282527272825
80M 888----88
80M 101414----1313
80M 121915----1515
80M 16--191524241915
80M 20--191524241915
80M 24--19152424--
100M 888----88
100M 101414----1313
100M 121714----1714
100M 16--171421211714
100M 20--171421211714
100M 24--17142121--
120M 20--2522--2522
120M 24--2522----
120M 30--2522----
* disponibile solo per le dimensioni d1 = 60, 80 e 100.

Selezione e configurazione articolo

Diametro piedino d1
Filettatura d2
Lunghezza l1 (S/SK)
Lunghezza l1 (T/TK/U/UK)
Lunghezza l2 (V/VK)
Lunghezza l3 (W)
Lunghezza l7 (X)
Tipo (base)






Versione (vite)










Diametro piedino d1
Filettatura d2
Lunghezza l1 (S/SK)
Lunghezza l1 (T/TK/U/UK)
Lunghezza l2 (V/VK)
Lunghezza l3 (W)
Lunghezza l7 (X)
Tipo (base)






Versione (vite)










Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
8,62
più IVA 1,64 €
lordo 10,26 €
In magazzino
Peso: 0,102 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73269098