GN 33 Pieds de machine Inox, en caoutchouc, avec patte de fixation

GN 33 Pieds de machine, inox, en caoutchouc, avec patte de fixation Form: B1 - grenaillé mat, sous-couche en caoutchouc, noir
Version (vis): S - sans écrou hexagonal externe en bas
Form: B1 - grenaillé mat, sous-couche en caoutchouc, noir
Version (vis): S - sans écrou hexagonal externe en bas

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les pieds de machine GN 33 sont livrés montés et ne sont pas amovibles.

Spécifications

Plaque de base/patte, tôle métallique
Inox AISI 304


Goujon fileté
Inox AISI 303


Écrou à 6 pans ISO 4032
Inox AISI 304


Patin incrusté en caoutchouc, incrusté
noir, NBR (Perbunan®)
80 ±5 Shore A


RoHS

Masquer schéma technique
GN 33 Pieds de machine, inox, en caoutchouc, avec patte de fixation schéma

Options d'article/Tableau

Type (base)

B1grenaillé mat, sous-couche en caoutchouc, noir

Version (vis)

Ssans écrou hexagonal externe en bas
SKavec écrou externe hexagonal externe en bas
Tsans écrou, clé plate en bas
TKavec écrou, clé plate en bas
Usans écrou, douille hexagonale en haut, clé plate en bas
UKavec écrou, douille hexagonale en haut, clé plate en bas
Vsans écrou, hexagone externe en haut, clé plate en bas
VKavec écrou, hexagone externe en haut, clé plate en bas
Wavec manchon réglable, filetage couvert, clé plate en bas
Xhexagone externe, filetage femelle
Afficher/Masquer colonnes
d1d2l1
Version
S/SK

Version
T/TK et U/UK
l2
Version
V/VK
l3
Version
W
l7
Version
X
h1l8l9
50M 8405063---------------40182545
50M 10506080100--------------43182545
50M 126080100125--------------47182545
50M 16----75100125150200250--------52182545
60M 8405063---------------41192550
60M 10506080100--------------44192550
60M 126080100125--------------48192550
60M 16----751001251502002507510012515012615117620153192550
80M 8405063---------------42203070
80M 10506080100--------------45203070
80M 126080100125--------------49203070
80M 16----751001251502002507510012515012715217720254203070
80M 20----7510012515020025010012515020015117620125162203070
80M 24----100125150200300-100150200-176226276--203070
100M 8405063---------------43213080
100M 10506080100--------------46213080
100M 126080100125--------------50213080
100M 16----751001251502002507510012515012815317820355213080
100M 20----7510012515020025010012515020015217720225263213080
100M 24----100125150200300-100150200-177227277--213080
Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3h3h4h5l4l5l6sw1sw2sw3sw4sw5sw6A/F7t
50M 8-26-----17-----148
50M 10-26-----17-----1410
50M 12-26-----17-----1712
50M 16--32-----128---2216
60M 8-27-----17-----148
60M 10-27-----17-----1410
60M 12-27-----17-----1712
60M 1624-3330454529-1281012202216
80M 8-28-----17-----148
80M 10-28-----17-----1410
80M 12-28-----17-----1712
80M 1624-3431454529-1281012202216
80M 2030-3532565636-15101316242720
80M 2435-3835676742-1912172030--
100M 8-29-----17-----148
100M 10-29-----17-----1410
100M 12-29-----17-----1712
100M 1624-3532454529-1281012202216
100M 2030-3633565636-15101316242720
100M 2435-3936676742-1912172030--

Configuration et prix

Diamètre du pied d1
Filetage d2
Longueur l1 (S/SK)
Longueur l1 (U/UK/T/TK)
Longueur l2 (V/VK)
Longueur l3 (W)
Longueur l7 (X)
Form

Version (vis)










Diamètre du pied d1
Filetage d2
Longueur l1 (S/SK)
Longueur l1 (U/UK/T/TK)
Longueur l2 (V/VK)
Longueur l3 (W)
Longueur l7 (X)
Form

Version (vis)










Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
9,55
plus TVA 1,81 €
brute 11,36 €
En stock
Poids: 0,131 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73269098
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.