GN 33 Patas de nivelación Acero inoxidable, con base de caucho, con lengüeta de fijación

Patas de nivelación GN 33: Acero inoxidable, con base de caucho, con lengüeta de fijación
Form: B1 - granallado mate, caucho engastado, negro
Versión (tornillo): S - sin tuerca, hexágono externo en la parte inferior

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Las patas de nivelación GN 33 se entregan montadas y no son desmontables.

Especificación

Peana / lengüeta, chapa
Acero inoxidable AISI 304


Espárrago roscado
Acero inoxidable AISI 303


Tuerca hexagonal ISO 4032
Acero inoxidable AISI 304


Base de caucho, engastada
negro, NBR (Perbunan®)
80±5 Shore A


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 33 Patas de nivelación, acero inoxidable, con base de caucho, con lengüeta de fijación Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo (base)

B1granallado mate, caucho engastado, negro

Versión (tornillo)

Ssin tuerca, hexágono externo en la parte inferior
SKcon tuerca, hexágono externo en la parte inferior
Tsin tuerca, cara para llave de apriete en la parte inferior
TKcon tuerca, cara para llave de apriete en la parte inferior
Usin tuerca, hexágono interior en la parte superior, cara para llave de apriete en la parte inferior
UKcon tuerca, hexágono interior en la parte superior, cara para llave de apriete en la parte inferior
Vsin tuerca, hexágono externo en la parte superior, cara para llave de apriete en la parte inferior
VKcon tuerca, hexágono externo en la parte superior, cara para llave de apriete en la parte inferior
WCon manguito ajustable, rosca cubierta, cara para llave de apriete en la parte inferior
Xhexágono externo, rosca hembra
Mostrar / ocultar columnas
d1d2l1
Versión
S / SK

Versión
T / TK y U / UK
l2
Versión
V / VK
l3
Versión
W
l7
Versión
X
h1l8l9
50M 8405063---------------40182545
50M 10506080100--------------43182545
50M 126080100125--------------47182545
50M 16----75100125150200250--------52182545
60M 8405063---------------41192550
60M 10506080100--------------44192550
60M 126080100125--------------48192550
60M 16----751001251502002507510012515012615117620153192550
80M 8405063---------------42203070
80M 10506080100--------------45203070
80M 126080100125--------------49203070
80M 16----751001251502002507510012515012715217720254203070
80M 20----7510012515020025010012515020015117620125162203070
80M 24----100125150200300-100150200-176226276--203070
100M 8405063---------------43213080
100M 10506080100--------------46213080
100M 126080100125--------------50213080
100M 16----751001251502002507510012515012815317820355213080
100M 20----7510012515020025010012515020015217720225263213080
100M 24----100125150200300-100150200-177227277--213080
Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3h3h4h5l4l5l6sw1sw2sw3sw4sw5sw6A/F7t
50M 8-26-----17-----148
50M 10-26-----17-----1410
50M 12-26-----17-----1712
50M 16--32-----128---2216
60M 8-27-----17-----148
60M 10-27-----17-----1410
60M 12-27-----17-----1712
60M 1624-3330454529-1281012202216
80M 8-28-----17-----148
80M 10-28-----17-----1410
80M 12-28-----17-----1712
80M 1624-3431454529-1281012202216
80M 2030-3532565636-15101316242720
80M 2435-3835676742-1912172030--
100M 8-29-----17-----148
100M 10-29-----17-----1410
100M 12-29-----17-----1712
100M 1624-3532454529-1281012202216
100M 2030-3633565636-15101316242720
100M 2435-3936676742-1912172030--

Estructura y precio

Diámetro de la pata d1
Rosca d2
Longitud l1 (S/SK)
Longitud l1 (U/UK/T/TK)
Longitud l2 (V/VK)
Longitud l3 (W)
Longitud l7 (X)
Form

Versión (tornillo)










Diámetro de la pata d1
Rosca d2
Longitud l1 (S/SK)
Longitud l1 (U/UK/T/TK)
Longitud l2 (V/VK)
Longitud l3 (W)
Longitud l7 (X)
Form

Versión (tornillo)










Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
9,55
más IVA 1,81 €
bruto 11,36 €
En stock
Peso: 0,131 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73269098