GN 33 Piedini di livellamento Acciaio INOX, con disco antiscivolo, con flangia di montaggio

GN 33 Piedini di livellamento, acciaio INOX, con disco antiscivolo, con flangia di montaggio Form: B1 - Finitura matt da sabbiatura, fondo in gomma, colore nero
Versione (vite): S - Senza dado, esagono esterno in basso
Form: B1 - Finitura matt da sabbiatura, fondo in gomma, colore nero
Versione (vite): S - Senza dado, esagono esterno in basso

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

I piedini di livellamento GN 33 vengono consegnati montati e non possono essere rimossi.

Specifiche

Piastra base / flangia
Acciaio INOX AISI 304


Perno filettato
Acciaio INOX AISI 303


Dado esagonale ISO 4032
Acciaio INOX AISI 304


Disco antiscivolo, intarsiato
Nero, NBR (Perbunan®)
80±5 Shore A


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 33 Piedini di livellamento, acciaio INOX, con disco antiscivolo, con flangia di montaggio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo (base)

B1Finitura matt da sabbiatura, fondo in gomma, colore nero

Versione (vite)

SSenza dado, esagono esterno in basso
SKCon dado, esagono esterno in basso
TSenza dado, sede per chiave in basso
TKCon dado, sede per chiave in basso
USenza dado, esagono interno in alto e sede per chiave in basso
UKCon dado, esagono interno in alto e sede per chiave in basso
VSenza dado, esagono esterno in alto e sede per chiave in basso
VKCon dado, esagono esterno in alto e sede per chiave in basso
WCon bussola regolabile, filettatura coperta e sede per chiave in basso
XEsagono esterno con filettatura interna
Mostra / Nascondi colonne
d1d2l1
Versione
S / SK

Versione
T / TK e U / UK
l2
Versione
V / VK
l3
Versione
W
l7
Versione
X
h1l8l9
50M 8405063---------------40182545
50M 10506080100--------------43182545
50M 126080100125--------------47182545
50M 16----75100125150200250--------52182545
60M 8405063---------------41192550
60M 10506080100--------------44192550
60M 126080100125--------------48192550
60M 16----751001251502002507510012515012615117620153192550
80M 8405063---------------42203070
80M 10506080100--------------45203070
80M 126080100125--------------49203070
80M 16----751001251502002507510012515012715217720254203070
80M 20----7510012515020025010012515020015117620125162203070
80M 24----100125150200300-100150200-176226276--203070
100M 8405063---------------43213080
100M 10506080100--------------46213080
100M 126080100125--------------50213080
100M 16----751001251502002507510012515012815317820355213080
100M 20----7510012515020025010012515020015217720225263213080
100M 24----100125150200300-100150200-177227277--213080
Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3h3h4h5l4l5l6sw1sw2sw3sw4sw5sw6A/F7t
50M 8-26-----17-----148
50M 10-26-----17-----1410
50M 12-26-----17-----1712
50M 16--32-----128---2216
60M 8-27-----17-----148
60M 10-27-----17-----1410
60M 12-27-----17-----1712
60M 1624-3330454529-1281012202216
80M 8-28-----17-----148
80M 10-28-----17-----1410
80M 12-28-----17-----1712
80M 1624-3431454529-1281012202216
80M 2030-3532565636-15101316242720
80M 2435-3835676742-1912172030--
100M 8-29-----17-----148
100M 10-29-----17-----1410
100M 12-29-----17-----1712
100M 1624-3532454529-1281012202216
100M 2030-3633565636-15101316242720
100M 2435-3936676742-1912172030--

Selezione e configurazione articolo

Diametro piedino d1
Filettatura d2
Lunghezza l1 (S/SK)
Lunghezza l1 (U/UK/T/TK)
Lunghezza l2 (V/VK)
Lunghezza l3 (W)
Lunghezza l7 (X)
Form

Versione (vite)










Diametro piedino d1
Filettatura d2
Lunghezza l1 (S/SK)
Lunghezza l1 (U/UK/T/TK)
Lunghezza l2 (V/VK)
Lunghezza l3 (W)
Lunghezza l7 (X)
Form

Versione (vite)










Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
9,55
più IVA 1,81 €
lordo 11,36 €
In magazzino
Peso: 0,131 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73269098