GN 449.5 Salpalukot Ruostumaton teräs upotettavalla kahvalla ja lukolla tai ilman

Salpalukot GN 449.5: Ruostumaton teräs upotettavalla kahvalla ja lukolla tai ilman
Tyyppi: SC - Lukolla (sama lukko)

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Pikalukoissa GN 449.5 on yhdistetty upotettava kahva ja pikalukko, minkä ansiosta ovet ja suojukset on helppo pitää suljettuina.

Kun kiinnitysreiät on porattu, kotelo asetetaan oven rungossa olevaan reikään, kun sitä käytetään ja asetusrengasta painetaan takaapäin. Kotelo ja asetusrengas liitetään kahdella toimitetulla matalakupukantaisella ruuvilla.

Sulkuhaka on asennettu oven karmiin tai runkoon oikeassa kulmassa pikalukituselementin kanssa niiden mittojen mukaisesti.

SC-tyyppiset salpalukot toimitetaan kukin avaimella. Avaimen voi poistaa molemmissa ääriasennoissa. Lukitusmekanismi on standardisoitu, jolloin jokaisen lukon voi avata samalla avaimella.

Tekninen eritelmä

Salpa / sulkuhaka
Ruostumaton teräs AISI 304

  • Kiinnityskaulus / asetusrengas / avauskahva
    kiillotettuPL
  • Matalakupukantaiset ruuvit

Lukko
Ruostumaton teräs AISI 316


Avain
Messinki, nikkelöity


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 449.5 Pikasalvat ruostumatonta terästä upotettavalla kahvalla ja ilman lukkoa luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

OSIlman lukkoa
SCLukolla (sama lukko)
Näytä / piilota sarakkeet
d1Seinän paksuus
Nimellinen koko

s
bd2d3h1h2h3l1l2l3l4 ≈l5l6l7l8l9mw
Säädettävä väli
61A 11...532605,536316,56,51613833,516181,227,519,53

Koonti ja hinta

Läpimitta d1
Tyyppi


Pinta
Läpimitta d1
Tyyppi


Pinta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
60,28
plus ALV 11,45 €
brutto 71,73 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Paino: 0,280 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83016000
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
GN 449.5-61-OS-PLGN 449.5-61-SC-PL