GN 449.5 Loquets à pression Inox, avec poignée encastrable, avec et sans verrouillage

GN 449.5 Loquets à pression, inox, avec poignée encastrable, avec et sans verrouillage Type: SC - Avec verrouillage (même verrouillage)
Type: SC - Avec verrouillage (même verrouillage)

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les loquets à pression GN 449.5 combinent la fonction d'une poignée encastrable avec celle d'un loquet à pression permettant de maintenir facilement portes, couvercles et capots en position fermée.

Une fois le trou de fixation percé, il suffit d'insérer le boîtier dans l'orifice prévu à cet effet dans le corps de la porte et de glisser la bague de fixation par l'arrière. Le boîtier et la bague de fixation sont reliés par deux vis à tête bombée (fournies).

Le loquet est monté sur le profilé ou le cadre de la porte perpendiculairement à l'élément encliquetable, en fonction des dimensions.

Les loquets à pression de type SC sont livrés avec une clé. La clé peut être retirée dans les deux positions finales. Le mécanisme de verrouillage étant standardisé, il est possible d'ouvrir chaque serrure avec la même clé.

Spécifications

Loquet / Cran
Inox AISI 304

  • Collier de boîtier / Bague de fixation / Poignée d'ouverture
    poliPL
  • Vis à tête bombée

Verrou
Inox AISI 316


Clé
Laiton nickelé


RoHS

Masquer schéma technique
GN 449.5 Loquets à pression, inox, avec poignée encastrable, avec et sans verrouillage schéma

Options d'article/Tableau

Type

OSSans verrouillage
SCAvec verrouillage (même verrouillage)
Afficher/Masquer colonnes
d1Épaisseur de paroi
Taille nominale

s
bd2d3h1h2h3l1l2l3l4 ≈l5l6l7l8l9mw
Plage de réglage
61A 11...532605,536316,56,51613833,516181,227,519,53

Configuration et prix

Diamètre d1
Type


Finition
Diamètre d1
Type


Finition

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
60,28
plus TVA 11,45 €
brute 71,73 €
En stock
Poids: 0,280 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83016000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 449.5-61-OS-PLGN 449.5-61-SC-PL