GN 449.5 Chiusure a scatto Acciaio INOX, con maniglia da incasso, con e senza serratura

GN 449.5 Chiusure a scatto, acciaio INOX, con maniglia da incasso, con e senza serratura Tipo: SC - Con serratura (stessa serratura)
Tipo: SC - Con serratura (stessa serratura)

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Le chiusure a scatto GN 449.5 combinano la funzione di una maniglia da incasso con quella di un meccanismo a scatto per garantire la chiusura di porte, cofani e coperture.

Dopo aver praticato il foro di montaggio nella porta, il corpo di contenimento si inserisce al suo interno e l'anello di montaggio viene inserito a spinta dalla parte posteriore. Il corpo di contenimento e l'anello di montaggio si collegano con le due viti a testa cilindrica in dotazione.

Il fermo viene montato sul profilo o sul telaio della porta perpendicolarmente all'elemento a scatto, in base alle misure.

Tutte le chiusure a scatto del tipo SC sono dotate di chiave. La chiave può essere rimossa in entrambe le posizioni finali. Il meccanismo di chiusura è standard, quindi la stessa chiave può aprire tutte le serrature.

Specifiche

Chiusura/Fermo
Acciaio INOX AISI 304

  • Collare del corpo di contenimento/anello di montaggio/maniglia di apertura
    Finitura lucidaPL
  • Viti a testa cilindrica

Serratura
Acciaio INOX AISI 316


Chiave
Ottone, nichelato


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 449.5 Chiusure a scatto, acciaio INOX, con maniglia da incasso, con e senza serratura disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

OSSenza serratura
SCCon serratura (stessa serratura)
Mostra / Nascondi colonne
d1Spessore della parete
Dimensione nominale

s
bd2d3h1h2h3l1l2l3l4 ≈l5l6l7l8l9mw
Intervallo regolabile
61A 11...532605,536316,56,51613833,516181,227,519,53

Selezione e configurazione articolo

Diametro d1
Tipo


Finitura
Diametro d1
Tipo


Finitura

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
60,28
più IVA 11,45 €
lordo 71,73 €
In magazzino
Peso: 0,280 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83016000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 449.5-61-OS-PLGN 449.5-61-SC-PL