GN 449.5 Schnappverschlüsse Edelstahl, mit Griffmulde, mit und ohne Schloss

Form: SC - mit Schloss (Schließung einheitlich)

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Schnappverschlüsse GN 449.5 kombinieren die Funktion einer Griffmulde mit der eines Schnappverschlusses und ermöglichen auf einfache Weise die Zuhaltung von Türen, Klappen und Hauben.

Nach Herstellung der Montagebohrung wird das Gehäuse im betätigten Zustand in die Bohrung des Türkörpers eingesetzt und der Klemmring von hinten aufgeschoben. Die Verbindung von Gehäuse und Klemmring erfolgt über zwei mitgelieferte Linsenkopfschrauben.

Der Gegenhalter wird gemäß der Bemaßung rechtwinklig zum Schnappelement an das Türprofil bzw. den Rahmen montiert.

Die Schnappverschlüsse in Form SC werden jeweils mit einem Schlüssel geliefert. Der Schlüssel kann in beiden Endstellungen abgezogen werden. Die Schließung ist einheitlich, sodass jedes Schloss mit demselben Schlüssel geöffnet werden kann.

Ausführung

Verschluss / Gegenhalter
Edelstahl 1.4301

  • Gehäusebund / Klemmring / Öffnungsgriff
    poliertPL
  • Linsenkopfschrauben

Schloss
Edelstahl 1.4401


Schlüssel
Messing, vernickelt


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 449.5 Schnappverschlüsse, Edelstahl, mit Griffmulde, mit und ohne Schloss Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

OSohne Schloss
SCmit Schloss (Schließung einheitlich)
Spalten ein-/ausblenden
d1Wandstärke
Nenngröße

s
bd2d3h1h2h3l1l2l3l4 ≈l5l6l7l8l9mw
Verstellbereich
61A 11...532605,536316,56,51613833,516181,227,519,53

Artikelauswahl und -konfiguration

Durchmesser d1
Form


Oberfläche
Durchmesser d1
Form


Oberfläche

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
60,28
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 11,45 €
brutto 71,73 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Gewicht: 0,280 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83016000
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
GN 449.5-61-OS-PLGN 449.5-61-SC-PL