GN 480.7 Ruostumaton teräs - Letkusovittimet Väkäskiinnitys / Kierre

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

GN 480.7 -letkusovittimilla voidaan kiinnittää esim. ilmasuuttimet tai jäähdytyssuuttimet ja niiden syöttöputket puristusliittimillä ja pitää ne näin tukevasti paikallaan.

d2 / d3 kierteen ja väkäskiinnityksen läpimitat sopivat yhteen useimpien yleisten pulttien ja letkujen läpimittojen kanssa. Letkujohdot kiinnitetään väkäskiinnitykseen sopivilla letkuliittimillä ja kiristetään siten, etteivät ne pääse luiskahtamaan pois.

Tekninen eritelmä

  • Ruostumaton teräs
    • AISI 304
    • paljas, viimeistelemätön

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 480.7 Ruostumaton teräs - Letkusovittimet luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1 h9d2 - t
Kierre-Ø - Kierteen syvyys
d3d4l1l2avainväli A/F
D 10M 5 - 8,5M 6 - 10,5-42,530488
D 10M 5 - 8,5M 6 - 10,5-64,530578
D 12M 7 - 11,5M 8x1 - 10-64,5305710
D 12M 7 - 11,5M 8x1 - 10-97306310
D 15M 10x1 - 10G 1/8 - 8-97356813
D 15M 10x1 - 10G 1/8 - 8-108357113
D 16M 12x1,5 - 14G 1/8 - 8-108357114
D 16M 12x1,5 - 14--129357114
D 16G 1/8 - 8--128357114
D 20M 16x1,5 - 15G 3/8 - 12G 1/4 - 12129407618
D 20M 16x1,5 - 15G 3/8 -12G 1/4 - 121612407618

Koonti ja hinta

Ulkoläpimitta d1
Kierre d2
Tuumakierre d2
Kolviliitosten halkaisijat d3
Ulkoläpimitta d1
Kierre d2
Tuumakierre d2
Kolviliitosten halkaisijat d3

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
6,86
plus ALV 1,30 €
brutto 8,16 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,10 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,016 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73182900
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
GN 480.7-D10-M5-4GN 480.7-D10-M6-4GN 480.7-D10-M5-6GN 480.7-D10-M6-6GN 480.7-D12-M7-6GN 480.7-D12-M8x1-6GN 480.7-D12-M7-9GN 480.7-D12-M8x1-9GN 480.7-D15-G1/8-9GN 480.7-D15-M10x1-9GN 480.7-D15-G1/8-10GN 480.7-D15-M10x1-10GN 480.7-D16-M12x1,5-10GN 480.7-D16-G1/8-10GN 480.7-D16-M12x1,5-12GN 480.7-D16-G1/8-12GN 480.7-D20-M16x1,5-12GN 480.7-D20-G3/8-12GN 480.7-D20-G1/4-12GN 480.7-D20-M16x1,5-16GN 480.7-D20-G3/8-16GN 480.7-D20-G1/4-16