GN 480.7 Adaptadores de manguera de acero inoxidable Racor arponado / rosca

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los adaptadores de manguera GN 480.7 sirven para montar, por ejemplo, boquillas de aire o boquillas de refrigerante en sus conductos de alimentación mediante abrazaderas, y mantener dichas piezas en posición.

Los diámetros de rosca y racor arponado d2 / d3 son compatibles con la mayoría de los diámetros de los pernos y los diámetros internos de las mangueras. Las mangueras se acoplan al racor arponado mediante abrazaderas adecuadas, evitando así que se suelten.

Especificación

  • Acero inoxidable
    • AISI 304
    • natural, sin acabado

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 480.7 Adaptadores de manguera de acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1 h9d2 - t
Ø de rosca - Profundidad de rosca
d3d4l1l2A/F
D 10M 5 - 8,5M 6 - 10,5-42,530488
D 10M 5 - 8,5M 6 - 10,5-64,530578
D 12M 7 - 11,5M 8x1 - 10-64,5305710
D 12M 7 - 11,5M 8x1 - 10-97306310
D 15M 10x1 - 10G 1/8 - 8-97356813
D 15M 10x1 - 10G 1/8 - 8-108357113
D 16M 12x1,5 - 14G 1/8 - 8-108357114
D 16M 12x1,5 - 14--129357114
D 16G 1/8 - 8--128357114
D 20M 16x1,5 - 15G 3/8 - 12G 1/4 - 12129407618
D 20M 16x1,5 - 15G 3/8 -12G 1/4 - 121612407618

Estructura y precio

Diámetro externo d1
Rosca d2
Rosca en pulgadas d2
Diámetro de racor arponado d3
Diámetro externo d1
Rosca d2
Rosca en pulgadas d2
Diámetro de racor arponado d3

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
6,86
más IVA 1,30 €
bruto 8,16 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,10 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,016 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73182900
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
GN 480.7-D10-M5-4GN 480.7-D10-M6-4GN 480.7-D10-M5-6GN 480.7-D10-M6-6GN 480.7-D12-M7-6GN 480.7-D12-M8x1-6GN 480.7-D12-M7-9GN 480.7-D12-M8x1-9GN 480.7-D15-G1/8-9GN 480.7-D15-M10x1-9GN 480.7-D15-G1/8-10GN 480.7-D15-M10x1-10GN 480.7-D16-M12x1,5-10GN 480.7-D16-G1/8-10GN 480.7-D16-M12x1,5-12GN 480.7-D16-G1/8-12GN 480.7-D20-M16x1,5-12GN 480.7-D20-G3/8-12GN 480.7-D20-G1/4-12GN 480.7-D20-M16x1,5-16GN 480.7-D20-G3/8-16GN 480.7-D20-G1/4-16