GN 480.7 Edelstahl-Schlauchadapter Schlauchtülle / Gewinde

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Mit Edelstahl-Schlauchadaptern GN 480.7 werden z.B. Blasdüsen oder Kühlschmierdüsen und deren Zuleitungen zusammen mit Klemmhaltern befestigt und in Position gehalten.

Die Gewinde- und Tüllendurchmesser d2 / d3 sind auf die gängigsten Verschraubungs- und Schlauchdurchmesser abgestimmt. Schlauchleitungen werden mit geeigneten Klemmen an der Schlauchtülle befestigt und gegen Abrutschen gesichert.

Ausführung

  • Edelstahl
    • nichtrostend, 1.4301
    • blank, gezogen

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 480.7 Edelstahl-Schlauchadapter Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1 h9d2 - t
Gewinde-Ø - Gewindetiefe
d3d4l1l2sw
D 10M 5 - 8,5M 6 - 10,5-42,530488
D 10M 5 - 8,5M 6 - 10,5-64,530578
D 12M 7 - 11,5M 8x1 - 10-64,5305710
D 12M 7 - 11,5M 8x1 - 10-97306310
D 15M 10x1 - 10G 1/8 - 8-97356813
D 15M 10x1 - 10G 1/8 - 8-108357113
D 16M 12x1,5 - 14G 1/8 - 8-108357114
D 16M 12x1,5 - 14--129357114
D 16G 1/8 - 8--128357114
D 20M 16x1,5 - 15G 3/8 - 12G 1/4 - 12129407618
D 20M 16x1,5 - 15G 3/8 -12G 1/4 - 121612407618

Artikelauswahl und -konfiguration

Außendurchmesser d1
Gewinde d2
Zollgewinde d2
Tüllendurchmesser d3
Außendurchmesser d1
Gewinde d2
Zollgewinde d2
Tüllendurchmesser d3

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
6,86
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,30 €
brutto 8,16 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,10 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,016 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73182900
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
GN 480.7-D10-M5-4GN 480.7-D10-M6-4GN 480.7-D10-M5-6GN 480.7-D10-M6-6GN 480.7-D12-M7-6GN 480.7-D12-M8x1-6GN 480.7-D12-M7-9GN 480.7-D12-M8x1-9GN 480.7-D15-G1/8-9GN 480.7-D15-M10x1-9GN 480.7-D15-G1/8-10GN 480.7-D15-M10x1-10GN 480.7-D16-M12x1,5-10GN 480.7-D16-G1/8-10GN 480.7-D16-M12x1,5-12GN 480.7-D16-G1/8-12GN 480.7-D20-M16x1,5-12GN 480.7-D20-G3/8-12GN 480.7-D20-G1/4-12GN 480.7-D20-M16x1,5-16GN 480.7-D20-G3/8-16GN 480.7-D20-G1/4-16