GN 480.7 Adattatori per tubi flessibili in acciaio INOX Raccordo portagomma / Filettatura

GN 480.7 Adattatori per tubi flessibili in acciaio INOX

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Gli adattatori per tubi flessibili GN 480.7 consentono di fissare gli ugelli di soffiaggio o del refrigerante e i relativi tubi di alimentazione con i morsetti di sostegno e di trattenerli in posizione.

I diametri delle filettature e dei raccordi portagomma d2 / d3 sono compatibili con i diametri delle viti e dei tubi comuni. I tubi flessibili sono fissati al raccordo portagomma con apposite fascette che ne impediscono lo sfilamento.

Specifiche

  • Acciaio INOX AISI 304
    Liscio, senza finitura

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 480.7 Adattatori per tubi flessibili in acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1 h9d2 - t
Ø filettatura - Profondità filettatura
d3d4l1l2A/F
D 10M 5 - 8,5M 6 - 10,5-42,530488
D 10M 5 - 8,5M 6 - 10,5-64,530578
D 12M 7 - 11,5M 8x1 - 10-64,5305710
D 12M 7 - 11,5M 8x1 - 10-97306310
D 15M 10x1 - 10G 1/8 - 8-97356813
D 15M 10x1 - 10G 1/8 - 8-108357113
D 16M 12x1,5 - 14G 1/8 - 8-108357114
D 16M 12x1,5 - 14--129357114
D 16G 1/8 - 8--128357114
D 20M 16x1,5 - 15G 3/8 - 12G 1/4 - 12129407618
D 20M 16x1,5 - 15G 3/8 -12G 1/4 - 121612407618

Selezione e configurazione articolo

Diametro esterno d1
Filettatura d2
Filettatura in pollici d2
Diametri raccordi portagomma d3
Diametro esterno d1
Filettatura d2
Filettatura in pollici d2
Diametri raccordi portagomma d3

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
6,86
più IVA 1,30 €
lordo 8,16 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,10 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,016 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73182900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 480.7-D10-M5-4GN 480.7-D10-M6-4GN 480.7-D10-M5-6GN 480.7-D10-M6-6GN 480.7-D12-M7-6GN 480.7-D12-M8x1-6GN 480.7-D12-M7-9GN 480.7-D12-M8x1-9GN 480.7-D15-G1/8-9GN 480.7-D15-M10x1-9GN 480.7-D15-G1/8-10GN 480.7-D15-M10x1-10GN 480.7-D16-M12x1,5-10GN 480.7-D16-G1/8-10GN 480.7-D16-M12x1,5-12GN 480.7-D16-G1/8-12GN 480.7-D20-M16x1,5-12GN 480.7-D20-G3/8-12GN 480.7-D20-G1/4-12GN 480.7-D20-M16x1,5-16GN 480.7-D20-G3/8-16GN 480.7-D20-G1/4-16