GN 480.8 Ruostumaton teräs - Sovitinruuvit Kierre / Kierre

GN 480.8 Ruostumaton teräs - Sovitinruuvit
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla GN 480.8 -sovitinruuveilla voidaan kiinnittää esim. ilmasuuttimet tai jäähdytyssuuttimet ja niiden syöttöputket puristusliittimillä ja pitää ne näin tukevasti paikallaan.

d2 kierteen läpimitat sopivat yhteen useimpien yleisten pulttien läpimittojen kanssa.

Tekninen eritelmä

  • Ruostumaton teräs
    • AISI 304
    • paljas, viimeistelemätön

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 480.8 Ruostumaton teräs - Sovitinruuvit luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1 h9d2 - t
Kierre-Ø - Kierteen syvyys
l1avainväli A/F
D 10M 5 - 8,5-308
D 10M 6 - 10,5-308
D 12M 7 - 11,5-3010
D 12M 8x1 - 10-3010
D 15M 10x1 - 10G 1/8 - 83513
D 16M 12x1,5 - 14G 1/8 - 83514
D 20M 16x1,5 - 15G 3/8 - 124018
D 20G 1/4 - 12-4018

Koonti ja hinta

Ulkoläpimitta d1
Kierre d2
Tuumakierre d2
Ulkoläpimitta d1
Kierre d2
Tuumakierre d2

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
8,79
plus ALV 1,67 €
brutto 10,46 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,06 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,014 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181900
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
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 56 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2024, plus ALV vain Saksan tapauksessa.
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
GN 480.8-D10-M5GN 480.8-D10-M6GN 480.8-D12-M7GN 480.8-D12-M8x1GN 480.8-D15-M10x1GN 480.8-D15-G1/8GN 480.8-D16-M12x1,5GN 480.8-D16-G1/8GN 480.8-D20-M16x1,5GN 480.8-D20-G3/8GN 480.8-D20-G1/4